MAX15046

製造中

40V、高性能、同期バックコントローラ

1MHzで動作する40V産業用コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:4.5V~40Vまたは5V ±10%
  • 調整可能な出力:0.85 x VIN~0.6V
  • 調整可能なスイッチング周波数(100kHz~1MHz)、±10% (1MHz)の精度
  • 適応型内蔵デジタルソフトスタート
  • 出力性能:25A (max)
  • 調整可能な温度補償スレッショルド(30mV~300mV)内蔵、サイクルごとの谷モード電流制限
  • プリバイアス出力までの単調性起動
  • 電圧リファレンス精度:±1%
  • 最大デューティサイクル:90% (MAX15046C)
  • 3Aピークゲートドライバ
  • ヒカップモード短絡保護
  • 過熱シャットダウン
  • ±5%精度のスレッショルドを備えたパワーグッド(PGOOD)出力およびイネーブル入力(EN)
  • 放熱特性を高めた16ピンQSOPパッケージ
MAX15046
40V、高性能、同期バックコントローラ
MAX15046:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15046BEVKIT

MAX15046Bの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:5V~40V (24V typ)
  • 入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
  • 3.3V (10A出力の場合)
  • スイッチング周波数:350kHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15046Bの評価キット(EVキット)は、10A同期ステップダウンコントローラのMAX15046Bの性能を評価するために必要な部品を完備した完全実装および試験済み回路ボードです。MAX15046 ICは、エクスポーズドパッドを備えた、小型16ピンQSOPパッケージで提供されます。

MAX15046BのEVキットは、通常動作に最大7Aを供給する5V~40Vの入力電圧範囲を必要とします。MAX15046BのEVキットの出力は、3.3Vに設定され、最大10Aの出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、350kHzにプログラムされます。MAX15046BのEVキットは、回路をイネーブルしパワーグッド出力を監視するPCBパッドを備えています。

アプリケーション

  • 基地局
  • 産業用電源(PLC、産業コンピュータ、フィールドバスコンポーネント、フィールドバス結合器)
  • テレコム電源

MAX15046BEVKIT
MAX15046Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品