MAX14541E

製造中止

3チャネル、低リークESDプロテクタ

SC70、低容量、3チャネルESD保護アレイ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速データラインESD保護
    • ±15kV:ヒューマンボディモデル
    • ±15kV:IEC 61000-4-2エアギャップ放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
  • 低入力容量:6pF (typ)
  • 低リーク電流:1nA (max)
  • 電源電圧範囲:+0.9V~+16V
  • 5ピンSC70パッケージ(2.0mm x 2.2mm)

低容量±15kV ESD保護ダイオードアレイのMAX14541Eは、通信ラインに装着された敏感な電子機器を保護するように設計されています。各チャネルは、ESD電流パルスをVCCまたはGNDに導く1対のダイオードで構成されています。

MAX14541Eは、最大±15kVヒューマンボディモデル(HBM)および±15kV エアギャップ放電(IEC規格61000-4-2)までESDパルスから保護します。このデバイスは、チャネル当り6pF (typ)のオン容量を備えているため、高速データI/Oインタフェース上での使用に最適です。

MAX14541Eは、トリプルI/Oプロテクタで、超低リーク電流を使用するバイオメトリックコネクタ、ポータブルコネクタ、およびSVGAビデオ接続用に設計されています。

このデバイスは、5ピンSC70パッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • 血糖値メータ
  • ハンドヘルド機器
  • MP3プレーヤー

MAX14541E
3チャネル、低リークESDプロテクタ
MAX14541E:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAX14541Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品