LTC2207

製造中

16ビット 105Msps ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • サンプル・レート: 105Msps/80Msps
  • ノイズフロア:78.2dBFs
  • SFDR 100dB
  • SFDR:250MHzで>82dB(入力範囲1.5VP-P
  • PGAフロントエンド(入力範囲2.25VP-P または1.5VP-P
  • 700MHzのフルパワー帯域幅S/H
  • オプションの内部ディザー
  • オプションのデータ出力ランドマイザ
  • 単一3.3V電源
  • 低消費電力:900mW/725mW
  • オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • 範囲外インジケータ
  • ピン互換ファミリ
    • 105Msps: LTC2207 (16ビット), LTC2207-14 (14ビット)
    •  80Msps: LTC2206 (16ビット), LTC2206-14 (14ビット)
    •  65Msps: LTC2205 (16ビット), LTC2205-14 (14ビット)
    • 40Msps: LTC2204 (16ビット),
    •  25Msps: LTC2203 (16ビット), シングルエンド・クロック
    •  10Msps: LTC2202 (16ビット), シングルエンドクロック
  • 48ピン7mm×7mm QFNパッケージ

LTC2207/LTC2206は、入力周波数が最大700MHzという高周波で広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する105Msps/80Mspsサンプリング16ビットA/Dコンバータです。このADCの入力範囲は、PGAフロントエンドで最適化することができます。

LTC2207/LTC2206はノイズフロアが78.2dB、SFDRが100dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、80fsRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながら高い入力周波数をアンダーサンプリングできます。最大DC仕様では、全温度範囲で±4LSBのINLと±1LSBのDNL(ミッシング・コードなし)が規定されています。

独立した出力電源により、0.5V~3.6VのCMOS出力振幅が可能です。

ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルでフルスピードで高性能を達成できます。

Bits
LTC2207-14 14
LTC2207-16 16
アプリケーション
  • テレコム
  • 受信機
  • 携帯電話基地局
  • スペクトル分析
  • イメージング・システム
  • ATE

LTC2207
16ビット 105Msps ADC
LTC2207: 64K Point FFT, fIN = 14.8MHz, –1dBFS, PGA = 0, 105Msps Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6950 製造中止 クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL
差動アンプ 1
LTC6401-14 最終販売 DC~140MHz向けの2GHz低ノイズ、低歪み、差動ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC1058A-C

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-2, Requires DC718

製品詳細

DC1058A-C: Demo Board for LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC1058A-D

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-4, Requires DC718

製品詳細

DC1058A-D: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC1058A-E

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6406, Requires DC718

製品詳細

DC1058A-E: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6406 3GHz, Low Noise, Rail-to-Rail Input Differential Amplifier/Driver.

eval board
DC1058A-B

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-1, Requires DC718

製品詳細

DC1058A-B: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

DC1058A-C
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-2, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC918C-A
LTC2207 | CMOS Out, 105Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)
DC918C-A Demo Board DC918C-A Demo Board DC918C-A Demo Board DC918C-A Demo Board DC918C-A - Schematic
DC1058A-D
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-4, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC1058A-E
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6406, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC919A-A
LTC2207 | CMOS OUT, DC INPUT, 105Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC919A-A Demo Board DC919A-A Demo Board DC919A-A Demo Board DC919A-A Demo Board DC919A-A - Schematic
DC1058A-B
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-1, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC918C-B
LTC2207 | CMOS OUT, 105Msps, 16-Bit ADC, 70MHz < AIN < 140MHz (Requires DC718)
DC918C-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品