DS28E15

新規設計に推奨

DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵

暗号強度の高い認証および高度物理セキュリティで開発投資を保護

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 読み書きに対するSHA-256認証を備えた512ビットEEPROM
    • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデル
    • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
    • 256ビットx 2ページに分割された512ビットのユーザーEEPROM
    • 認証、書込み/読取り保護、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROM保護モード
    • 固有の、出荷時設定される64ビットID番号
  • 最小限の1-Wireインタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
    • 制御、アドレス、データ、電源、およびプログラミング信号を1つのデータ端子に集約
    • ESD保護:±8kV HBM (typ)
    • パッケージ:2ピンSFN、6ピンTDFN-EP、および6ピンTSOC
    • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
DS28E15
DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵
DS28E15:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 5

技術記事 11

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セキュア認証用IC 4
DS2465 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256コプロセッサおよび1-Wireマスター機能内蔵
DS28E25 製造中 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵
DS28E02 製造中 1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM
DS28E10 製造中 1-Wire SHA-1認証用IC
マイクロコントローラ 1
DS2460 製造中 EEPROM内蔵SHA-1コプロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

DS28E15EVKIT

DS28E15およびDS2465の評価システム

機能と利点

  • 完全なEVシステム:
    • 5つのDS28E15 IC (TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2Cアダプタ(DS9400#):PC接続を提供
    • 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465EVKIT# EVボード
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28E15の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E15の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465 EVボード、TDFN DS28E15用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28E15サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465 EVボード、およびDS9400#サブ構成部品は、評価システム以外の形では直販されません。これらの構成部品専用のデータシートは提供していません。

DS28E15EVKIT
DS28E15およびDS2465の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES143
MAXREFDES143 Circuits from the Lab®

MAXREFDES143: DeepCover Embedded Security in IoT Authenticated Sensing and Notification

機能と利点

Features

  • SHA-256 authentication
  • Unique secret for each node in the system
  • DeepCover® secure key storage
  • 1-Wire/I2C/Wi-Fi interfaces
  • Example source code
  • mbed shield equivalent to Arduino form factor pinout
  • Pmod-compatible protected sensor node

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • No need for secure key storage memory on processor
  • Low overhead performance for signed data between the web server and the mbed platform
MAXREFDES34
MAXREFDES34 (Alcatraz) Circuits from the Lab®

SHA-256 Secure Authentication Design

機能と利点

  • SHA-256 authentication
  • Single-contact 1-Wire interface
  • Example source code
  • Pmod-compatible form factor

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • Single pin count interface
  • Fast performance with hardware acceleration

Applications

  • Counterfeit protection
  • Peripheral authentication
  • IP protection
  • License and feature management
MAXREFDES143
MAXREFDES143: DeepCover Embedded Security in IoT Authenticated Sensing and Notification
MAXREFDES143
MAXREFDES143 System Block Diagram
MAXREFDES34 (Alcatraz)
SHA-256 Secure Authentication Design
MAXREFDES34
MAXREFDES34 - Alcatraz Subsystem and MicroZed Development Platform
MAXREFDES34 - Design Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品