AD8512
製造中オペアンプ、JFET入力段、デュアル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.32
製品情報
- 高速セトリング時間:500ns(~0.1%)
- 低オフセット電圧:400μV(max)
- 低いTCVOS:1µV/℃(typ)
- 低入力バイアス電流:25pA(typ)@VS =±15V
- 両電源動作:±5 V ~ ±15 V
- 低ノイズ:8nV/√Hz(typ)@f=1kHz
- 低歪み:0.0005%
- 位相反転無し
- ユニティ・ゲイン安定動作
-
AD8512-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)をサポートします。
- AD8512-EPデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲(−55°C〜+125°C)
- 管理された製造ベースライン
- 組み立て/テストは同一工場
- 同一工場で一貫製造
- 製品変更通知
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/18919
AD8510 / AD8512 / AD8513は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの高精度JFETアンプで、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズを特長としています。
低オフセット、ローノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、これらのアンプは特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC精度、ローノイズ、高速セトリング・タイムの組み合わせにより、医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合するアンプとは異なり、AD8510 / AD8512 / AD8513は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、AD8510 / AD8512 / AD8513では入力電圧が最大コモン・モード電圧範囲を超えても出力位相の反転は発生しません。
高速スルーレートと容量負荷での優れた安定性により、AD8510 / AD8512 / AD8513は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、ローノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。AD8510 / AD8512 / AD8513はローノイズおよび低歪み、高出力電流、優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。
AD8510 / AD8512は、両者とも8ピンの狭型SOIC_Nパッケージまたは8ピンのMSOPパッケージを採用しています。MSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。AD8513は14ピンのSOIC_NパッケージとTSSOP パッケージを採用しています。
全ての製品は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 計測機器
- マルチポール・フィルタ
- 高精度電流計測
- フォトダイオード・アンプ
- 各種センサー
- オーディオ
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8512ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8512ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8512ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8512ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8512ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8512BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8512BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8512BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8512TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| AD8512TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 1, 2025 - 25_0156 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for HVBP1 Products |
||
| AD8512ARMZ | 製造中 | |
| AD8512ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8512ARZ | 製造中 | |
| AD8512ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8512ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8512BRZ | 製造中 | |
| AD8512BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8512BRZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8512TRZ-EP | 製造中 | |
| AD8512TRZ-EP-R7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8512ARMZ | 製造中 | |
| AD8512ARMZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8512
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。