USIP

製造中止

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、MIPS 4KSdプロセッサコア内蔵

高度物理セキュリティおよび暗号化された外部バスを備えたLinux OS対応セキュア32ビットMIPSプロセッサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MIPS32 4KSd RISCプロセッサ
    • 130 MIPS (96MHzの場合)
    • 2 x 8KBキャッシュ
    • メモリ管理ユニット
    • 高度なパワーマネージメント
    • 専用の命令を使用して暗号演算を加速化
  • メモリ
    • 128KB SRAM
    • ロック可能な256KBフラッシュメモリ
    • 256バイトユーザOTP
    • 128KB ROM (HAL、EMVレベル1、およびセキュアブートローダ)
    • メモリコントローラによって1つのSDRAMと最大4つのスタティックメモリ(フラッシュまたはSRAM)をサポート
  • セキュリティ機能
    • 外付けメモリのオンザフライAES暗号化/復号化
    • ハードウェアAES-128エンジン
    • 固有シリアルナンバー(USN)
    • タンパ検出時に即時消去の、512ビットバッテリ駆動キー領域(BPK)
    • タンパセンサ(周波数、電圧、温度、ダイシールド)内蔵
    • 12の外部センサ入力
    • 真の乱数発生器(TRNG)
    • 割込みアラームを備えたセキュアRTC
    • セキュアキーボードコントローラ(12 x 12)
  • 割込みコントローラ
  • 1D/2D DMA
  • LCDインタフェース:8ビットバス、6800対応
  • 3つのISO 7816コントローラ
  • サーマルプリンタインタフェース
  • USB 2.0 OTGフルスピード(16エンドポイントと内蔵トランシーバ)
  • 4つのUART (IrDAおよびフルモデムサポート)
  • I²Cマスタ/スレーブ
  • SPIマスタ/スレーブ(最大7つのスレーブ)
  • PS2マスタ/スレーブ
  • SPPインタフェース
  • 6チャネル、10ビットADC
  • 32のGPIO
  • 4つの16ビットタイマー/カウンタ
  • 2つのPWM (1つは15mA出力)
  • ウォッチドッグタイマ
  • JTAGバウンダリスキャン
  • 256ピンBGA (0.8mmピッチ)
USIP
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、MIPS 4KSdプロセッサコア内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロコントローラ 3
DS5250 最終販売 高速セキュアマイクロコントローラ
MAXQ1850 製造中 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
MAXQ1103 新規設計には非推奨 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

USIPに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品