MAXM17504
最終販売4.5V~60V、3.5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵
設計の簡素化と小型ソリューションの実装面積を実現する高集積DC-DCパワーモジュール
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 設計の複雑性、製造のリスク、および開発期間を削減
- スイッチング電源コントローラおよびデュアルMOSFETパワースイッチ内蔵
- インダクタ内蔵
- 補償部品内蔵
- スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
- 完全な高集積ステップダウン電源を1つのパッケージに実装
- 小型プロファイルSiPパッケージ(9mm x 15mm x 2.8mm)
- 最小限の外付けBOM部品数によってPCB設計を簡素化
- 電源設計の最適化の柔軟性を提供
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:0.9V~12V
- 外部周波数同期を備えた可変周波数:100kHz~1.8MHz
- 設定可能なソフトスタート
- PWM、PFM、またはDCM電流モード制御
- オプションの設定可能なEN/UVLO
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- 熱障害保護内蔵
- ヒカップモード過負荷保護
- アクティブローRESET出力電圧監視
- 広い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワーモジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17504は、スイッチング電源コントローラ、デュアルnチャネルMOSFETパワースイッチ、完全にシールドされたインダクタ、および補償部品を組み合わせ、薄型で放熱効率の高いシステムインパッケージ(SiP)に実装した、使いやすいHimalayaステップダウンパワーモジュールです。このデバイスは、広い4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、最大3.5Aの連続出力電流を供給し、0.9V~12Vの出力電圧範囲にわたって優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。このデバイスは、電源ソリューション全体を完成させるためにわずか5つの外付け部品のみを必要とします。高レベルの集積によって、設計の複雑性、製造のリスクを大幅に低減し、真のプラグ&プレイ電源ソリューションを提供し、開発期間を短縮します。
このデバイスは、パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクションモード(DCM)制御方式での動作が可能です。
MAXM17504は、パッケージ内の消費電力を低減し効率を向上させる薄型、高放熱性、小型、29ピンSiPパッケージ(9mm x 15mm x 2.8mm)で提供されます。このパッケージはプリント基板へのはんだ付けが容易で、自動回路基板実装に最適です。このデバイスは、-40℃~+125℃の広い工業用温度範囲で動作可能です。
類似製品のMAXM17544のデータシートの日本語版がございますのでご参照ください。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御
- 産業用電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAXM17504ALJ+T | 32-LGA-9X15X2.92 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAXM17504に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める