MAX9994
製造中LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ
2.5G、3G、および4G基地局用、超低ノイズ、超高リニアリティ、1400MHz~2200MHz SiGeダウンコンバージョンミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.30
製品情報
- RF周波数範囲:1400MHz~2200MHz
- LO周波数範囲:1400MHz~2000MHz (MAX9994)
- LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz (MAX9996)
- IF周波数範囲:40MHz~350MHz
- 変換利得:8.3dB
- 入力IP3:+26.2dBm
- 入力1dB圧縮ポイント:+12.6dBm
- ノイズ指数:9.7dB
- スプリアス除去:67dBc 2RF - 2LO (PRF = -10dBm時)
- LOバッファ内蔵
- シングルエンド入力用のRFおよびLOバラン内蔵
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- LO1/LO2間アイソレーションが45dBでスイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
- 815MHz~995MHzミキサのMAX9984/MAX9986とピン互換
- MAX9993と機能互換
- 外付け電流設定抵抗によってミキサの電力/性能抑制モード動作を選択可能
高直線性ダウンコンバージョンミキサのMAX9994は、8.3dBの利得、+26.2dBmのIIP3、および9.7dBのNFを1400MHz~2200MHzのUMTS/WCDMA、DCS、およびPCS基地局レシーバアプリケーション用に提供します。1400MHz~2000MHzの広いLO範囲を持つMAX9994は、対象のRFバンドによってハイサイドまたはローサイドLOインジェクションアーキテクチャのいずれにも使用可能です。より高いLOアプリケーションは、MAX9994とピンおよび機能互換であるMAX9996によってサポートされます。
優れた直線性とノイズ性能に加えて、MAX9994では高レベルの部品集積度が実現されています。このデバイスには、ダブルバランス受動ミキサコア、IFアンプ、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファが内蔵されています。また、オンチップのバランが内蔵されているため、シングルエンドRFおよびLO入力が利用可能です。MAX9994には0dBmの定格LOドライブが必要であり、消費電流は235mA以下となるように保証されています。
MAX9994/MAX9996は、815MHz~995MHzミキサのMAX9984/MAX9986とピン互換であるため、このダウンコンバータファミリ全体は、共通のPCBレイアウトを両方の周波数帯域に使用するアプリケーションに最適です。MAX9994はMAX9993とも機能互換です。
MAX9994は、エクスポーズドパッド付きの小型の20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機(PMR)
- TD-SCDMA/TD-LTE基地局
- UMTS/LTE基地局
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9994ETP+ | LFCSP | ||
| MAX9994ETP+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFミキサー 5 | ||
| MAX9981 | 製造中止 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ |
| MAX9982 | 製造中止 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ |
| MAX9993 | 製造中止 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
| MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
| 発振器 4 | ||
| MAX9987 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
| MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
| MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
| MAX9990 | 製造中止 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9994に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める