MAX9972

製造中

クワッド、超低電力、300Mbps ATEドライバ/コンパレータ

メモリ、バーンイン、および構造自動試験装置用、低コスト、低電力ATEピンエレクトロニクス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 小さい実装面積:0.3in²に4チャネル
  • 低電力損失:1チャネル当り325mW (typ)
  • 高速:300Mbps (3VP-Pの場合)
  • 動作範囲:-2.2V~+5.2V
  • アクティブ終端(第3レベル駆動)
  • PMUスイッチ内蔵
  • 受動負荷
  • 低リークモード:20nA (max)
  • 小さい利得およびオフセット誤差

MAX9972は4チャネルで超低電力のピンエレクトロニクスICで、チャネルごとに3レベルのピンドライバ、ウィンドウコンパレータ、受動負荷、およびフォース/センスケルビンスイッチパラメ−タ測定ユニット(PMU)接続を備えています。このドライバは-2.2V~+5.2Vの電圧範囲を備え、ハイインピーダンスおよびアクティブ終端(第3レベル駆動)モードを搭載し、低電圧振幅でも高いリニアリティを維持します。ウィンドウコンパレータは、500MHzの等価入力帯域幅と可変出力電圧レベルが特長です。受動負荷によってプルアップおよびプルダウン電圧が被測定デバイス(DUT)に供給されます。

低リーク、ハイインピーダンス、および終端制御は、3線式で低電圧のCMOSコンパチブルのシリアルインタフェースを通じて設定される動作構成です。高速PMUスイッチングは、専用のデジタル制御入力によって行われます。

これらのデバイスは、ボディーサイズ12mm x 12mm、ピッチ1.0mmの80ピンTQFPパッケージで提供され、このパッケージの下部に6mm x 6mmのエクスポーズドダイパッドが取り付けられ、放熱を効率化します。MAX9972は、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証され、ダイ温度モニタ出力を備えています。

アプリケーション

  • アクティブ・バーンインシステム
  • DRAMプローブテスタ
  • 低コストミックスドシグナル/システムオンチップ(SoC)テスタ
  • NANDフラッシュテスタ
  • 構造テスタ

MAX9972
クワッド、超低電力、300Mbps ATEドライバ/コンパレータ
MAX9972:ブロックダイアグラム
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
ATE(自動試験装置) 5
MAX9971
MAX9949 デュアル、ピン単位のパラメータ測定ユニット
MAX9951 デュアル、ピン単位のパラメ−タ測定ユニット
MAX9952 デュアル、ピン単位のパラメ−タ測定ユニット
MAX9950 デュアル、ピン単位のパラメータ測定ユニット
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX9972EVKIT

MAX9972の評価キット

機能と利点

  • クワッド・チャンネルDCLおよびPMUスイッチのMAX9972の簡便な評価
  • ボード上に2チャンネル、16ビットDACのMAX5734を実装
  • ボード上にMAX32625 Picoボードを搭載
  • ヒートシンク搭載
  • ボード上に電圧レギュレータを実装
  • USBインターフェース
  • 外部SPIインターフェース用のヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9972の評価用キットは、クワッド・チャンネル、超低消費電力ピンエレクトロニクスICのMAX9972の評価を簡素化し、機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。ピンエレクトロニクスICのレベル設定用に、DACのMAX5734がEVキットに含まれています。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テスト・ベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

このEVキットはSPIインターフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX9972の全レジスタを設定するための簡単なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

データ・シートには、MAX9972のEVキットの部品表、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキット回路の説明、MAX9972のEVキットの回路図、およびMAX9972のEVキットのPCBレイアウト図が記載されています。

アプリケーション

  • アクティブ・バーンインシステム
  • DRAMプローブテスタ
  • 低コストミックスドシグナル/システムオンチップ(SoC)テスタ
  • NANDフラッシュテスタ
  • 構造テスタ

MAX9972EVKIT
MAX9972の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品