MAX9969

製造中止

デュアル、低電力、1200Mbps ATE

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低電力損失:1チャネル当り1.4W (typ)
  • 負荷整流時に電力ペナルティが激減
  • 高速:1200Mbps (3VP-P時)および1800Mbps (1VP-P時)
  • プログラマブルなアクティブ負荷電流:35mA
  • 小さいタイミングばらつき
  • 広い動作電圧範囲:-1.5V~+6.5V
  • アクティブ終端(第3レベルドライブ)
  • 低リークモード:15nA
  • クランプ内蔵
  • 差動コンパレータ内蔵
  • ロジックファミリの大部分と容易にインタフェース
  • ディジタルプログラマブルスルーレート
  • 終端抵抗内蔵
  • 低オフセット誤差
  • MAX9967とピンコンパチブル

MAX9969は、35mAの負荷ICを備えるデュアル、低電力、高速、ピンエレクトロニクスドライバ/コンパレータで、チャネルごとに3レベルピンドライバ、デュアルコンパレータ、可変クランプ、およびアクティブ負荷を内蔵しています。追加された差動コンパレータは、2つのチャネルを比較することを可能とします。このドライバは広い電圧範囲と高速動作が特長で、ハイインピーダンスおよびアクティブ終端(第3レベルドライブ)モードを備え、低電圧振幅においても高いリニアリティを維持します。デュアルコンパレータは様々な入力状態において少ないばらつき(タイミング変動)を提供し、差動出力を備えています。デバイスがハイインピーダンスレシーバとして設定されている場合は、クランプ回路が被測定デバイス(DUT)の高速波形のダンピングを行います。プログラマブルな負荷は、最大35mAのソースおよびシンク電流を供給します。この負荷によって、高出力インピーダンスデバイスの接触/導通試験、IOH/IOLの高速パラメータ試験、およびプルアップが容易になります。MAX9969Aは、各ドライバと各コンパレータ間でオフセットが良く整合されています。

MAX9969は、LVPECL、LVDS、およびGTLに対応するオプションの内蔵終端抵抗付きの、高速、差動制御入力を備えています。コンパレータについては、オプションの内蔵プルアップ抵抗付きのフレキシブルなオープンコレクタ出力を使用することができます。これらの機能によって、回路基板上のディスクリート部品の点数が大幅に削減されます。

3線式、低電圧、CMOS対応シリアルインタフェースを通じて、MAX9969の低リーク、スルーレート制限、およびトライステート/終端動作構成が設定されます。

MAX9969の動作範囲は-1.5V~+6.5Vで、チャネル当たりの電力損失はわずか1.4Wです。このデバイスは、14mm x 14mmのボディ、0.5mmピッチの100ピンTQFPパッケージで提供されます。パッケージの上面の8mm x 8mmのエクスポーズドダイパッドは、放熱を促します。このデバイスは、+60℃~+100℃の内部ダイ温度範囲での動作が保証され、ダイ温度モニタ出力を備えています。

アプリケーション

  • 高性能メモリATE
  • 高性能ミックスドシグナル/システムオンチップATE

MAX9969
デュアル、低電力、1200Mbps ATE
MAX9969:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9969に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品