MAX9940
製造中低電圧デバイス用、信号ライン過電圧プロテクタ
敏感な通信プロトコルを使った低電圧デバイスを保護
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
Viewing:
製品情報
- EXTを28Vまで保護
- 拡張ESD保護
- EXTを±4kVまで保護(IEC 61000-4接触放電)
- 電源電圧範囲:+2.2V~+5.5V
- 自己消費電流:13µA
- フォルト反応時間:60ns
- 小型5ピンSC70
- 温度範囲:-40℃~+125℃
低電圧ディジタル通信ポート用の信号ライン過電圧プロテクタのMAX9940は、高電圧フォルトおよびESDに対する保護を提供します。MAX9940は、大きな直列抵抗や大きな配線容量など、標準的なフォルト保護の方法が使用できないマキシムの1-Wire®などの敏感な通信プロトコルに特に有用です。
MAX9940は、+2.2V~+5.5Vの単一電源電圧で動作し、自己消費電流はわずか13µAです。EXTポートは最大28Vまで保護されています。このデバイスは、フォルト状態時の迅速なアクションを実現する60nsの反応時間を特長とし、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 産業用機器
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9940AXK+ | SC70 | ||
| MAX9940AXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX9940AXK+ | 製造中 | |
| MAX9940AXK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9940に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める