MAX96708
製造中14ビットGMSLデシリアライザ、同軸またはSTPケーブル入力
ADASアプリケーション用小型1.6Gbpsデシリアライザ、ビデオデータのCRC保護内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.47
製品情報
- セーフティカメラアプリケーションに最適
- 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
- ビデオ/制御データのエラー検出
- 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
- クラス最高の消費電流:185mA (max)
- 適応型イコライゼーションによって15mのケーブルでフルスピードが可能
- 32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
- 水平/垂直同期エンコードおよびトラッキング
- メガピクセルカメラに対応する高速デシリアライズ機能
- シリアルビットレート:最大1.74Gbps
- 6.25MHz~87MHz × 12ビット + H/Vデータ
- 36.66MHz~116MHz × 11ビット + H/Vデータ
- 複数のモードによるシステムの柔軟性
- 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (UART、I2C (クロックストレッチ機能内蔵)、またはUART-I2Cモード)
- 2:1入力マルチプレクサによってカメラの選択が可能
- 15のハードウェア選択可能なI2Cデバイスアドレス
- 任意のマキシム製GMSLシリアライザと組み合わせ可能
- クロスポイントスイッチによってデータを任意の出力にマッピング
- EMIおよびシールド要件を軽減
- スペクトラム拡散シリアル入力トラッキングおよびパラレル出力への転送
- コア電源:1.7V~1.9V、I/O電源:1.7V~3.6V
- システム検証用ペリフェラル機能
- BERテスト用PRBSレシーバ内蔵
- カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用「アップ/ダウン」GPI
- AEC-Q100車載仕様に適合
- 動作温度範囲:-40℃~+115℃
- IEC 61000-4-2およびISO 10605 ESD保護:±8kV接触放電および±15kV気中放電
MAX96708は小型デシリアライザで、特に車載カメラアプリケーションに最適です。特長として、適応型イコライゼーションや出力クロスポイントスイッチなどがあります。エンベデッド制御チャネルは、UART、I2C、およびミックスドUART/I2Cモードで、9.6kbps~1Mbpsで動作するため、ビデオタイミングに関係なく、シリアライザ、デシリアライザ(SerDes)、およびカメラのレジスタを設定することができます。
このデシリアライザは、スペクトラム拡散シリアル入力からのデータをトラッキングすることができます。シリアル入力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。コア電源範囲は1.7V~1.9Vで、I/O電源範囲は1.7V~3.6Vです。このデバイスは、32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm、0.5mmリードピッチ)で提供され、-40℃~+115℃の温度範囲で動作します。
デザインソリューション: GMSL SerDes Enables ADAS ›
アプリケーション
- 車載カメラアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX96708GTJ+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
| MAX96708GTJ+T | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
| MAX96708GTJ/V+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
| MAX96708GTJ/V+T | 32-TQFN-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX96708に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める