MAX9491
製造中出荷時設定可能な、シングルPLLクロック発生器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.43
Viewing:
製品情報
汎用クロック発生器のMAX9491は、通信アプリケーションに最適です。このデバイスは出荷時設定されるPLL出力を備え、この出力を4MHz~200MHzの範囲のほぼすべての周波数に設定可能です。MAX9491ではワンタイムプログラマブル(OTP) ROMを使って、PLL出力を設定します。またMAX9491は、DC電圧で調整される電圧制御水晶発振器(VCXO)も内蔵しています。VCXO出力はPLL入力として使用されます。VCXOは、±200ppm (typ)の広い調整範囲を備えています。MAX9491のOTPは、ユーザーの要求に応じて出荷時にプリセットされます。所望の周波数のサンプルについては、マキシムにお問い合わせください。
このデバイスは3.3V電源で動作し、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX9491は、14ピンTSSOPパッケージおよび20ピンTQFN (5mm x 5mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- データネットワーキングシステム
- ホームエンタテイメントセンター
- SOHO
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9491ETP045+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX9491ETP045+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロックIC 1 | ||
| MAX9485 | 製造中止 | プログラム可能なオーディオクロックジェネレータ |
最新のディスカッション
MAX9491に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める