MAX9489

製造中止

マルチ出力ネットワーククロックジェネレータ

クロックジェネレータが、ネットワークルータに最適なマルチクロック出力を提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 個別設定可能な10の周波数(133MHz、125MHz、100MHz、83MHz、80MHz、66MHz、62.5MHz、50MHz、33MHz、または25MHz)を備える15のLVCMOS出力
  • 25MHzの水晶またはクロック入力リファレンス
  • I²Cインタフェースを通じてプログラマブル
  • ±5%または±10%のマージンでプログラマブルな出力周波数
  • 電源投入時にCLK1出力の周波数をピン選択可能:100MHz、125MHz、または133MHz
  • 低い出力周期ジッタ:48psRMS以下
  • 出力間スキュー:200ps以下
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの32リードTQFNパッケージで提供
  • +3.0V~+3.6V電源で動作
  • 電力消費:450mW (typ)
  • 拡張温度範囲:-40℃~+85℃
MAX9489
マルチ出力ネットワーククロックジェネレータ
MAX9489:標準動作回路
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
MAX9489に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品