MAX9278A

新規設計には非推奨

3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用

同軸ケーブルの使用を可能にするデシリアライザ、車載インフォテイメントの配線の重量とコストを削減

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
    • イコライゼーションによって15mのケーブルでフルスピードが可能
    • 最大192kHzのサンプルレートと32ビットのサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
    • オーディオソースまたはオーディオシンクからのオーディオクロック
    • カラールックアップテーブルによるガンマ補正
    • CNTL[3:0]制御出力
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、UART-UART、UART-I2C、またはI2C-I2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用のPRBSテスタ内蔵
    • 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
    • 2つの専用GPIOポート
    • タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用の「アップ/ダウン」GPI
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
MAX9278A
3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用
MAX9278A、MAX9282A:ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX9282ACOAXEVKIT

MAX9278A/MAX9282Aの評価キット

機能と利点

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを受け付け、LVDSおよびパラレル出力を提供
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9278A/MAX9282Aの同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9278A/MAX9282Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9278AGTJ/V+またはMAX9282AGTJ/V+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9278A/MAX9282Aの同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9278ACOAXEVKIT

MAX9278A/MAX9282Aの評価キット

機能と利点

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを受け付け、LVDSおよびパラレル出力を提供
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9278A/MAX9282Aの同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9278A/MAX9282Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9278AGTJ/V+またはMAX9282AGTJ/V+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9278A/MAX9282Aの同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9282ACOAXEVKIT
MAX9278A/MAX9282Aの評価キット
MAX9278ACOAXEVKIT
MAX9278A/MAX9282Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX9278Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品