MAX8989

製造中止

マルチモードPAステップダウンコンバータ、リニアバイパスモード内蔵

小型パッケージ(1.6mm x 1.6mm)で、マルチモードPAを効率良く駆動し、携帯電話の通話時間を最大25%延長

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • PAステップダウンコンバータ
    • 0.4Vから3.2Vへの出力電圧変化時のセトリング時間:25µs (typ)
    • ダイナミック出力電圧設定:0.4V~VIN
    • 85mΩ pFETと100%デューティサイクルで低ドロップアウトを実現
    • スイッチング周波数:2MHz
    • 低出力電圧リップル
    • 出力電圧精度:2% (全負荷、ライン、および温度範囲)
    • 小型の外付け部品
  • 出力電流能力:2.5A
  • 単純なロジックオン/オフ制御
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 熱過負荷保護
  • ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm x 1.6mm、最大高0.69mm)

ステップダウンコンバータのMAX8989は、LTE、WCDMA、GSM、およびEDGEなどのマルチ規格端末におけるパワーアンプ(PA)の給電向けに最適化されています。このデバイスは中出力および低出力送信用の高効率PWMステップダウンコンバータを内蔵するとともに、ステップダウンコンバータと並列に接続された85mΩ (typ)の低ドロップアウト(LDO)バイパスレギュレータによって高出力送信を可能としています。

このICは、外部DACによって駆動されるアナログ入力を使用して出力電圧をリニアに制御し、連続的なPA出力調整を行います。高出力送信時または入力と設定出力の間に十分な余裕がない場合は、バイパスLDOがバッテリからPAに直接給電します。バイパスLDOは出力電圧が1.0V以上の場合にイネーブルされます。出力電流がステップダウンコンバータの電流制限を上回る場合、バイパスLDOが補助電流を出力に供給して、安定した出力電圧を保証します。また、バイパスLDOはステップダウンレギュレーションとドロップアウト動作の間のスムーズな遷移も実現します。

このICは、9バンプ、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm x 1.6mm、最大高0.69mm)で提供されます。

アプリケーション

  • LTE、WCDMA、GSM、およびEDGE携帯電話/スマートフォン

MAX8989
マルチモードPAステップダウンコンバータ、リニアバイパスモード内蔵
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX8805 製造中止 WCDMA PA電力用、2mm x 2mmのWLP、600mA/650mA PWMステップダウンコンバータ
MAX8896 最終販売 WCDMA PAおよびRFパワー用、2mm x 2mmパッケージ、デュアルPWMステップダウンコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8989EVKIT

MAX8989の評価キット

機能と利点

  • PAステップダウンコンバータ
    • 0.4V~3.2Vの出力電圧変動のセトリング時間:25µs (typ)
    • ダイナミック出力電圧設定:0.4V~VIN
    • 85mΩPFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
    • スイッチング周波数:2MHz
    • 低出力電圧リップル
    • 出力電圧精度:2% (全負荷、ライン、および温度)
    • 小型外付け部品
  • 出力電流性能:2.5A
  • 単純なロジックオン/オフ制御
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 熱過負荷保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8989の評価キット(EVキット)は、リニアバイパスレギュレータを備えたステップダウンコンバータのMAX8989を評価する完全実装および試験済み回路です。このEVキットは、2.7V~5.5Vの電源またはバッテリで動作します。出力は、REFIN (0.2V~1.7V)の電圧の2倍に安定化され、最大2.5Aの駆動性能を提供します。

アプリケーション

  • LTE、WCDMA、GSM、およびEDGE携帯電話/スマートフォン

MAX8989EVKIT
MAX8989の評価キット

最新のディスカッション

MAX8989に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品