MAX8896
最終販売WCDMA PAおよびRFパワー用、2mm x 2mmパッケージ、デュアルPWMステップダウンコンバータ
WCDMA PAモジュールおよびRFトランシーバに給電する小型(4mm)²パッケージ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- PAステップダウンコンバータ(OUT1)
- 0.5V~1Vの出力電圧変動のセトリング時間:7.5µs (typ)
- ダイナミック出力電圧設定:0.5V~VBATT
- 140mΩバイパスPFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
- スイッチング周波数:2MHz
- 低出力電圧リップル
- 出力ドライブ性能:700mA (min)
- 利得精度:2%
- わずかな外付け部品点数
- RFステップダウンコンバータ(OUT2)
- 固定スイッチング周波数:2MHz
- 94%のピーク効率
- 100%のデューティサイクル
- 出力精度:2% (全負荷、ライン、および温度)
- 出力ドライブ性能:200mA (min)
- わずかな外付け部品点数
- 低ノイズLDO
- 保証出力:200mA
- 高いPSRR:65dB (typ)
- 固定出力電圧
- 低ノイズ(16µVRMS、typ)
- 単純なロジックオン/オフ制御
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- サーマルシャットダウン
- 2mm x 2mmのUCSPパッケージ(4 x 4グリッド)
デュアルステップダウンコンバータのMAX8896は、WCDMAハンドセットのパワーアンプ(PA)およびRFトランシーバの給電用に最適化されています。このデバイスは、中電力および低電力伝送用の高効率PWMステップダウンコンバータ(OUT1)と140mΩ (typ)のバイパスFETを内蔵し、大電力伝送中にバッテリからじかにPAに給電します。2番目の高効率PWMステップダウンコンバータ(OUT2)は、高いPSRR、低電圧ノイズ、200mAの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)に電力をじかに供給して、RFトランシーバに給電します。
高速スイッチングは、低リップル電圧を維持しながら、小型セラミック入力/出力コンデンサの使用を可能にします。フィードバック回路も内蔵されているため、外付け部品数とソリューションサイズ全体が削減されます。OUT1は、外付けDACで駆動されるアナログ入力を使って、出力電圧をリニアに制御し、連続的にPAを電力調整します。高デューティサイクルで、OUT1はバイパスモードに自動的に切り替わり、ローインピーダンス(140mΩ、typ) MOSFETを通じて入力を出力に接続します。
OUT2は、100%のデューティサイクルで動作可能な2MHz固定周波数ステップダウンコンバータです。出力精度は、負荷、ライン、および温度において±2%です。OUT2の出力は、3.1Vにプリセットされ、低ノイズ(16µVRMS、typ)、高いPSRR (65dB、typ)動作用に設計された200mA、2.8V LDOに給電します。この構成は、100Hz~100kHz範囲のRFトランシーバ電源にノイズ減衰を提供します。
その他の機能には、個別の出力イネーブル、低消費電流シャットダウン、出力過電流、および温度過昇保護が含まれます。MAX8896は、2mm x 2mmの16ピンUCSP™パッケージ(最大高0.7mm)で提供されます。
アプリケーション
- スマートフォン
- WCDMA/NCDMA携帯電話
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8896EREE+T | Ultra Chip-Scale Package, 4x4 Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX8896EREE+T | ||
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX8896EREE+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX8805 | WCDMA PA電力用、2mm x 2mmのWLP、600mA/650mA PWMステップダウンコンバータ | |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8896に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める