MAX8867
製造中低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
業界で最も低いドロップアウト、SOT23パッケージ、低ノイズ150mAレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.35
製品情報
- 低出力ノイズ:30µVRMS
- 50mA出力で55mVの低ドロップアウト(150mA出力で165mV)
- 無負荷時の消費電流:僅か85µA
- 動作時の消費電流:僅か100µA (ドロップアウト時も同様)
- サーマル過負荷および短絡保護
- バッテリの逆挿入保護
- 出力電流制限
- プリセット出力電圧(±1.4%精度)
- 10nAのロジック制御シャットダウン
MAX8867/MAX8868は、2.5V~6.5V入力から150mAまでを供給する低ノイズ、低ドロップアウトリニアレギュレータです。これらのデバイスの公称出力ノイズは30µVRMS、150mAにおける公称ドロップアウトは僅か165mVとなっています。出力電圧は、100mVステップで2.5V~5.0Vの範囲の電圧に予め設定されています。MAX8867およびMAX8868は、BPピンを除きMAX8863およびMAX8864とピンコンパチブルです。
MAX8867/MAX8868は内部PチャネルMOSFETパストランジスタで設計され、負荷電流やドロップアウト電圧に関係なく100µAという低い消費電流を維持します。その他の特長としては、10nAロジック制御シャットダウンモード、短絡およびサーマルシャットダウン保護、バッテリの逆挿入保護が挙げられます。また、MAX8868には、デバイスをシャットダウンした時に出力電圧をグランドに放電する自動放電機能も備わっています。これらのデバイスは、共に標準かつ薄型の5ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- モデム
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- PCS電話
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8867EUK25+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8867EUK25+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8867EUK30+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8867EUK30+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8867EUK33+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8867EUK33+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8867EUK50+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8867EUK50+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX8867EUK25+ | 製造中 | |
| MAX8867EUK30+ | 製造中 | |
| MAX8867EUK50+ | 製造中 | |
| MAX8867EUK50+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX8867EUK25+ | 製造中 | |
| MAX8867EUK25+T | 製造中 | |
| MAX8867EUK30+ | 製造中 | |
| MAX8867EUK30+T | 製造中 | |
| MAX8867EUK33+ | 製造中 | |
| MAX8867EUK33+T | 製造中 | |
| MAX8867EUK50+ | 製造中 | |
| MAX8867EUK50+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX8867EUK25+T | 製造中 | |
| MAX8867EUK30+T | 製造中 | |
| MAX8867EUK33+T | 製造中 | |
| MAX8867EUK50+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX8867EUK25+T | 製造中 | |
| MAX8867EUK30+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8867に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める