MAX884
製造中スタンバイモード付き、5V/3.3Vまたは可変、低ドロップアウト、低IQ、200mAリニアレギュレータ
250mA LDO、あらゆる負荷およびドロップアウトで消費電流はわずか11µA
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品情報
- フの字電流制限
- パッケージ:ハイパワー(1.5W) 8ピンSO
- Dual Mode動作:固定または可変出力(1.25V~11V)
- 広入力電圧範囲:2.7V~11.5V
- 1.1Ωのpチャネルパストランジスタ内蔵によりベース電流なし
- 低ドロップアウト電圧:220mV (出力電流200mA時)
- 自己消費電流:11µA (typ)
- 1µA (max)シャットダウンモードまたは7µA (typ)スタンバイモード
- ローバッテリ検出コンパレータ
- 逆電流保護
- 熱過負荷保護
MAX882/MAX883/MAX884は、超低消費電流と低ドロップアウト電圧特性を兼ね備えることで、バッテリ寿命を拡張するリニアレギュレータです。+125℃までのジャンクション温度で200mAを出力し、1.5WのSOICパッケージで提供されています。1.5Wパッケージにより、標準的なSOICの0.47Wに比べて、入力電圧と出力電流の動作範囲を拡大することができます。MAX882/MAX883/MAX884は、PチャネルMOSFETパストランジスタを採用することにより、無負荷から200mAの最大出力範囲において消費電流を11µA (最大15µA)と低く抑えています。従来のバイポーラリニアレギュレータと異なり、出力電流に伴い増加するPNPベース電流の損失はありません。また、ドロップアウト状態になっても、MOSFETのためPNPトランジスタでの飽和による過剰なベース電流の心配もありません。通常のドロップアウト電圧は、5V/200mAで220mV、3.3V/200mAで320mVです。
MAX882は7µAのスタンバイモードを備えています。このモードでは出力はディセーブルされますが、リファレンス、ローバッテリ・コンパレータおよびバイアス回路は動作状態に維持されます。MAX883/MAX884は回路全体をオフにするシャットダウン(OFF)モードを備えていて、このモードでは消費電流が1µA以下に低減されます。いずれのデバイスもローバッテリ検出コンパレータ、フの字電流制限、逆電流保護およびサーマル保護機能を備えています。
MAX882/MAX884の出力電圧は3.3Vに、MAX883は5Vに設定されています。また、どのデバイスもDualMode™動作機能を備え、外付抵抗を使用して1.25V~11V範囲で出力電圧の調整が可能です。入力電圧範囲は2.7V~11.5Vです。
最大出力電流が500mAの低ドロップアウトリニアレギュレータについては、MAX603/MAX604のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 1.25V~11V可変レギュレータ
- 3.3Vおよび5Vレギュレータ
- 車載用電子機器
- 高効率リニアレギュレータ
- ページャおよび携帯電話
- ポータブル計測機器
- ソーラーパワー機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX884CSA+ | SOIC_N | ||
| MAX884CSA+T | SOIC_N | ||
| MAX884EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX884ESA+ | SOIC_N | ||
| MAX884ESA+T | SOIC_N |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX884CSA+T | 製造中 | |
| MAX884ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX884に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める