MAX8831

発売前

2mm x 2mmのWLP、I²Cインタフェース内蔵、高効率白色LED用ステップアップコンバータ

2mm x 2mmのWLP、I²Cインタフェースを使って90%以上の効率で9直列5バンクのLEDを容易に駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 設定可能な機能を備えた高集積28VステップアップDC-DCコンバータによってシステムコストを削減
    • NMOSパワースイッチ内蔵
  • ディスプレイバックライト用の2つの25mAレギュレータ
    • I2C設定可能な出力電流:50µA~25.25mA
    • 128ステップの対数調光
    • 個別に設定可能なランプ(アップ/ダウン)タイマー
    • 低ドロップアウト:200mV (max)
  • キーパッドライト用の3つの5mA電流レギュレータ、I2C設定可能な出力電流50µA~5.0mA
    • 32ステップの対数調光
    • 個別に設定可能なランプ(アップ/ダウン)タイマー
    • 個別の点滅レートおよびデューティサイクルタイマー
    • 低ドロップアウト:150mV (max)
    • I2C設定可能で1.8Vロジックと互換
  • 保護機能によって信頼性を向上
    • オープン/短絡LEDおよびオープン回路ダイオード検出
    • サーマルシャットダウンと出力過電圧保護
  • 高効率および低シャットダウン電流によってバッテリ寿命を延長
    • 効率:90%以上
    • パルススキップによって軽負荷時の効率を向上
    • 超低シャットダウン電流:0.1µA
  • 小型ソリューションサイズによって基板スペースを削減
    • 小型16ピンWLPパッケージ(2mm x 2mm)
    • 小型の外付け部品を使用可能な2MHzのスイッチング周波数

MAX8831は、携帯電話、PDA、およびその他のポータブル機器のディスプレイやキーパッドのバックライト用に5つの低ドロップアウトLED電流レギュレータと、60mA、28V PWM DC-DCステップアップコンバータを内蔵しています。このICは、2.7V~5.5Vの全入力電圧範囲で最大90%の効率を実現します。このステップアップコンバータは、2MHz固定スイッチング周波数で動作するため、非常に小さい外付け部品の使用が可能となり、小型回路面積を実現することができます。効率を改善するために、このステップアップコンバータは軽負荷時にパルススキップモードに自動的に移行します。

5つの各電流レギュレータは、最大9つの直列LEDに対応(LEDストリング順方向電圧に依存)し、I²Cインタフェースを使って個別に設定することができます。2つの電流レギュレータ(LED1、LED2)は、ディスプレイバックライト機能をサポートすることを目的とし、128ステップの対数調光方式を使って最大25mAまで設定可能です。他の3つのレギュレータ(LED3、LED4、LED5)は、キーボードバックライト機能や信号インジケータの駆動用で、32ステップの対数調光方式を使って最大5mAまで設定可能です。これらの低電流レギュレータ(LED3、LED4、LED5)は、ステップアップコンバータまたは個別の低電圧ソースから動作することができます。

I²Cインタフェースは、オン/オフ状態、LED電流、ランプアップ/ランプダウンタイマー、および点滅レートタイマー(LED3、LED4、LED5)など、電流レギュレータの全動作を制御します。MAX8831の書込み/読取りアドレスは、0x9A/0x9Bに出荷時設定されます(その他のアドレスオプションについてはお問い合わせください)。

MAX8831は、オープン/ショートLEDフォルト検出、出力過電圧保護、サーマルシャットダウン、およびオープン回路ショットキダイオード検出を特長とし、各フォルトのステータスが連続的に監視され、I²Cインタフェースから読み取ることができます。

MAX8831は、2mm x 2mmの小型16ピンWLPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDA
  • スマートフォン

MAX8831
2mm x 2mmのWLP、I²Cインタフェース内蔵、高効率白色LED用ステップアップコンバータ
MAX8831:標準動作回路
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
MAX8831EVKIT

Evaluation Kit for the MAX8831

機能と利点

  • 28V Step-Up DC-DC Converter
  • I²C Interface Control
  • Two 25.25mA LED Strings (LED1, LED2) for Display Backlighting
    • I²C-Programmable Output Current (50µA to 25.25mA)
    • 128-Step Logarithmic Dimming
    • Individually Programmable Ramp (Up/Down) Timers
  • Three 5mA LED Strings for Keypad Lighting
    • I²C-Programmable Output Current (50µA to 5mA)
    • 32-Step Logarithmic Dimming
    • Individually Programmable Ramp (Up/Down) Timers
    • Individual Blink Rate and Duty-Cycle Timers
  • RGB LED Module
  • Alternative Power Supply (VIN2) for LED3, LED4, and LED5 Strings
  • Open/Short LED and Open-Circuit Diode Detection
  • Thermal Shutdown and Output Overvoltage Protection
  • Lead(Pb)-Free and RoHS Compliant
  • Fully Assembled and Tested PCB

製品詳細

The MAX8831 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB for evaluating the MAX8831 white LED step-up converter. The MAX8831 EV kit operates from an input supply range of 2.7V to 5.5V and is controlled by an I²C interface. The MAX8831 features a 60mA, 28V PWM DC-DC step-up converter with five low-dropout LED current regulators. Each of the five current regulators accommodates up to 9 series LEDs (depending on LED string forward voltage), and are independently programmed using an I²C interface. The I²C interface controls all operational aspects of the current regulators, including on/off state, LED current, ramp-up/ramp-down timers, and blink rate timers (LED3, LED4, and LED5).

The MAX8831 EV kit also includes Windows® 2000/XP- and Windows Vista®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX8831. The MAX8831 EV kit features an I²C interface to control the LED current, ramp-up/ramp-down time, and blink on/off time. To control the MAX8831 EV kit from a PC, order the CMAXQUSB command module along with the MAX8831 EV kit.

Applications

  • Cell Phones
  • PDAs
  • Smartphones

MAX8831EVKIT
Evaluation Kit for the MAX8831

最新のディスカッション

MAX8831に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品