MAX861
製造中50mA、周波数選択可能、スイッチトキャパシタ電圧コンバータ
インダクタレスインバータ/正ダブラ、最高250kHzまでスイッチング
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
Viewing:
製品情報
- 8-Pin, 1.11mm High µMAX Package
- Invert or Double the Input Supply Voltage
- Three Selectable Switching Frequencies
- High Frequency Reduces Capacitor Size
- 87% Efficiency at 50mA
- 200µA Quiescent Current (MAX860)
- 1µA Shutdown Supply Current
- 600mV Voltage Drop at 50mA Load
- 12Ω Output Resistance
アプリケーション
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- インタフェース電源
- 医療用機器
- オペアンプ電源
- ポータブルコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX861ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX861ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX861ISA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX861ISA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX861IUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX861IUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX861ESA+ | 製造中 | |
| MAX861ESA+T | 製造中 | |
| MAX861ISA+ | 製造中 | |
| MAX861ISA+T | 製造中 | |
| MAX861IUA+ | 製造中 | |
| MAX861IUA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX861ESA+ | 製造中 | |
| MAX861ESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX861ISA+ | 製造中 | |
| MAX861ISA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX1680 | 製造中 | 125mA、周波数選択可能、スイッチトキャパシタ電圧コンバータ |