MAX8601
MAX8601
製造中OVP保護およびプログラマブルチャージタイマ付き、シングル/デュアル入力の1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
熱レギュレーション、OVP、およびプログラム可能な充電タイマ付きシングルセルLi+ (リチウムイオン)チャージャによって、ポータブル機器のACアダプタチャージャが不要
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
Viewing:
製品の詳細
- 単一(MAX8600)またはデュアル(MAX8601)入力リチウムイオン(Li+)チャージャ
- プログラマブルな急速充電電流:最大1A
- 100mA/500mAのUSB選択入力(MAX8601)
- 急速充電電流制限精度:±5%
- 入力過電圧保護:14V
- プログラマブルな充電タイマ内蔵
- バッテリ用サーミスタ入力
- チャージャ状態出力
- 熱特性に応じて最適化される充電レート
- 3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ
MAX8600/MAX8601はシングル/デュアル入力リニアバッテリチャージャで、単一セルのリチウムイオン(Li+)バッテリを安全に充電します。充電レートは、所定のアプリケーションの熱特性に対応するように最適化されます。最大充電電流またはワーストケースのチャージャの電力損失を低減する必要はありません。これらの製品は過電圧、温度過昇/温度過冷、および充電時間についてバッテリを連続的に監視しながら、ローバッテリプリチャージ、電圧/電流制限急速充電、およびトップオフ充電を含む制御アルゴリズムを使って、充電はリチウムイオン(Li+)セルに最適化されています。チャージャタイムアウト保護はプログラマブルです。チャージャの状態は、3つのオープンドレイン出力によって示されます。
MAX8601は、USBまたはACアダプタ入力電源のいずれかを自動選択します。ACアダプタからの充電電流はプログラマブルで、またUSB充電電流は、USEL入力に応じて100mAまたは500mAを超えないように設定されます。MAX8600は、USBソース入力を備えていない1入力のチャージャです。
MAX8600/MAX8601は、3mm x 3mmの放熱特性に優れたTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDAワイヤレス機器
- ポータブルメディアプレーヤー
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8601ETD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX8601ETD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
バッテリ・チャージャIC 1 | ||
MAX1874 | 製造中 | OVPおよびサーマルレギュレーション付き、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8601に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める