MAX8569

製造中

6ピンSOT23およびTDFN、200mAステップアップコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 利用可能な出力電流:200mA以上
  • 入力電圧範囲:1.5V~5.5V
  • シャットダウン時にバックアップ電源用にBATT端子をOUT端子に接続
  • 効率:最大95%
  • 自己消費電流:7µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 同期整流器内蔵
  • スイッチ電流制限値:750mA
  • アクティブローRST出力(MAX8569B)
  • 可変出力電圧(MAX8569A)
  • 固定出力電圧:3.0Vまたは3.3V (MAX8569B)
MAX8569
6ピンSOT23およびTDFN、200mAステップアップコンバータ
MAX8569A、MAX8569B:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 4
MAX1832 製造中 逆バッテリ保護付き、高効率ステップアップコンバータ
MAX1833 製造中 逆バッテリ保護付き、高効率ステップアップコンバータ
MAX1834 製造中 逆バッテリ保護付き、高効率ステップアップコンバータ
MAX1835 製造中 逆バッテリ保護付き、高効率ステップアップコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8569EVKIT

MAX8569A/MAX8569Bの評価キット

機能と利点

  • 出力電流:200mA (max)
  • 入力電圧範囲:1.5V~5.5V
  • シャットダウン時にBATT端子をOUT端子に接続してバックアップ電源を提供
  • 効率:90% (max)
  • 自己消費電流:7µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 同期整流器内蔵
  • スイッチ電流制限:750mA (typ)
  • アクティブローRST出力(MAX8569B)
  • 可変出力電圧(MAX8569A)
  • 固定出力電圧:3.0Vまたは3.3V (MAX8569B)
  • 完全実装および試験済みPCB
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠

製品詳細

MAX8569の評価キット(EVキット)は、200mAステップアップブーストコンバータのMAX8569AまたはMAX8569Bを検証するための完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットには、MAX8569Bが実装されています。このアプリケーション回路は、3.3Vの出力電圧を備え、1.5V~5.5Vの入力電源で最大200mAの負荷電流のソースが可能です。MAX8569は、内蔵MOSFETを備え、コストとサイズを削減します。また、この製品はスキップモードも備えており、軽負荷時の効率を最適化してバッテリ寿命を改善することができます。MAX8569のEVキットは、PCBのマイナー変更によって、MAX8569AおよびMAX8569B30の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • バッテリバックアップ
  • コードレス電話
  • デジタルカメラ
  • ローカル3.3V~5V電源
  • 医療用診断機器
  • PCカード
  • PDAおよびスマートフォン

MAX8569EVKIT
MAX8569A/MAX8569Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX8569に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品