MAX8516
製造中1.425V~3.6V入力、1A、0.2VドロップアウトLDOレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.01
製品情報
- 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
- 1Aの出力電流で200mVのドロップアウトを保証
- 負荷、電源、および温度(0℃~+85℃)の全範囲での出力精度:±1.4%、初期精度:±0.6%
- セラミックコンデンサの使用可能
- 高速過渡応答
- 動作消費電流:320µA
- シャットダウン消費電流:25µA以下
- 短絡保護
- 過熱/過負荷保護
- ソフトスタートによって突入電流を抑制
MAX8516/MAX8517/MAX8518は、低ドロップアウトリニアレギュレータで、わずか1.425Vの低い入力電圧で動作し、わずか200mVの最大ドロップアウト電圧で最大1Aの連続出力電流を供給することが可能です。この出力電圧は、0.5V~(VIN - 0.2V)に設定することができ、0℃~+85℃の範囲で負荷および電源変動の全範囲で1.4%の精度となります。
これらのレギュレータは、小型1µFセラミック入力コンデンサおよび4.7µFセラミック出力コンデンサを使って、1Aの出力電流を供給します。広い帯域幅によって優れた過度応答が得られ、20mAから1Aへの負荷ステップの場合、4.7µFのセラミック出力コンデンサだけで出力電圧偏差が45mVに抑制され、さらに出力コンデンサを大きくすると電圧偏差をさらに低減することができます。
pチャネルMOSFETパストランジスタを内蔵して設計されたMAX8516/MAX8517/MAX8518は、ドロップアウト状態で340µA (typ)の低消費電流となります。ソフトスタートによって突入電流が低減されます。その他の機能にはロジック制御シャットダウンモード、短絡保護、および熱過負荷保護があります。
MAX8517は、レギュレータ出力がその公称出力電圧の±10%以内になるとハイに遷移するパワーOK (POK)出力を備えています。MAX8518は、150msのパワーオンリセット出力を備えています。
これらのデバイスは、消費電力を最適化するエクスポーズドパッド付き、10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ネットワーキング
- ノートブック
- 光モジュール
- PDA
- ポストレギュレータ
- サーバ
- ストレージ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8516EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX8516EUB+T | MINI_SO | ||
| MAX8516EUB/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX8516EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX8516に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める