MAX851

製造中

低ノイズ、安定化、GaAsFETバイアス用、チャージポンプ負電源

1mVP-P出力電圧リップル(MAX853)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 固定(-4.1V)または可変(-0.5V~-9V)出力(5mA時)
  • 入力電圧範囲:4.5V~10V
  • 出力電圧リップル:2mVP-P (MAX850-MAX852)
  • 出力電圧リップル:1mVP-P (MAX853)
  • チャージポンプスイッチング周波数:100kHz (MAX850/MAX851/MAX853)
  • 外部同期クロック入力(MAX852)
  • ロジックレベルシャットダウンモード:1µA (MAX850/MAX852/MAX853、全温度範囲にて)
  • 低コスト、8ピンSOパッケージ
MAX851
低ノイズ、安定化、GaAsFETバイアス用、チャージポンプ負電源
MAX850、MAX851、MAX852、MAX853:標準動作回路
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
チャージ・ポンプ 1
MAX881R 製造中 GaAsFET PA用、低ノイズバイアス電源、パワーOK機能、µMAXパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX850EVKIT

MAX850、MAX851、MAX852、MAX853の評価キット

機能と利点

  • 4.5V to 10V Input Range
  • -4.1V Regulated Output
  • Less than 2mVp-p Output Voltage Ripple
  • 5mA Output Current
  • Surface-Mount Technology

製品詳細

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 連続調整可能なGaAsFETバイアス
  • LCDバイアスコントラスト制御
  • 安定化負電源
  • パーソナルコミュニケータ、PDA
  • ワイヤレスデータロガー

MAX850EVKIT
MAX850、MAX851、MAX852、MAX853の評価キット

最新のディスカッション

MAX851に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品