MAX881R
製造中GaAsFET PA用、低ノイズバイアス電源、パワーOK機能、µMAXパッケージ
1mVP-P出力電圧リップル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.33
製品情報
- 小型µMAXパッケージ
- 出力電圧リップルおよびノイズ1mVP-P
- GaAsFETドレインスイッチの制御用パワーOK信号
- ロジック制御シャットダウン:0.05µA
- 1msスタートアップ保証
- 入力電圧:2.5V~5.5V
- 4mAまでの出力-0.5V~(-VIN + 0.6V)
- 1つの4.7µFコンデンサおよび3つの0.22µFコンデンサで動作(インダクタ不要)
MAX881Rは、携帯無線アプリケーションのGaAsFETパワーアンプをバイアスするように設計された低ノイズのインバーティング電源です。このデバイスはチャージポンプインバータで、後段に負のリニアレギュレータを備えています。入力電圧範囲は、2.5V~5.5Vです。出力は-2.0Vにプリセットされており、2つの抵抗を使用することにより、-0.5V~(-VIN + 0.6V)の範囲内で任意の電圧に設定できます。電流は4mAまでを供給できます。内部リニアレギュレータは、出力リップルノイズを1mVP-Pにフィルタリングできます。
その他の機能としては、負電圧が設定点の7.5%以内になると信号出力するパワーOK (アクティブローPOK)出力があります。この出力は、GaAsFETのドレインが正しくバイアスされるまでは電源が供給されないようにし、GaAsFETを保護します。パワーOK信号は、マイクロコントローラに送ることも、GaAsFETドレインのスイッチに直接送ることもできます。MAX881Rは省スペースの10ピンµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話ワイヤレスモデム
- PCS電話2-Wayページャ
- PHS電話モバイル無線
- 携帯電話ワイヤレスコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX881REUB+ | MINI_SO | ||
| MAX881REUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX881REUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX852 | 製造中止 | 低ノイズ、安定化、GaAsFETバイアス用、チャージポンプ負電源 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX881Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める