MAX849
最終販売1~3セル、ハイパワー、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
内蔵の2チャネルADCで高精度バッテリ電圧監視が可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
製品情報
- 効率:95%以上
- 出力電圧:Dual Mode™ 3.3Vまたは可変2.7V~5.5V
- 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
- スタンバイモード:0.15mW
- 同期可能な300kHz PWMモード
- 2チャネルのシリアル出力付きADC
- パワーグッド機能
MAX848/MAX849は、高効率と高集積度を実現したブーストコンバータで、携帯電話やRFデータリンク付きの小型機器等、低ノイズの電源アプリケーションに適しています。これらのデバイスの心臓部となる同期ブーストトポロジーのレギュレータは、1~3セルのNiCd/NiMHまたは1セルのリチウムイオン電池から3.3Vの固定(または2.7V~5V可変)出力を発生します。
同期整流を使用しているため、非同期ブーストレギュレータに比べて効率が5%改善されています。スタンバイモードではパルススキッピングPFM動作により、僅か150µWの電力を消費するだけで出力電圧が維持されています。固定周波数のPWM動作のため、スイッチングノイズのスペクトルは300kHzの基本周波数およびその高調波に限られ、そのためポストフィルタリングによりノイズを低減することが簡単になっています。200kHz~400kHzの外部クロックに同期させることにより、ノイズスペクトルをさらに正確に制御することができます。
バッテリの監視は、2チャネルの電圧周波数タイプのA/Dコンバータによって行います。一方のチャネルはシングルセルバッテリ入力用(0.625V~1.875Vの範囲)で、他方のチャネルは高電圧監視用(0V~2.5Vの範囲)です。
モーメンタリプッシュボタンスイッチによるプッシュオン/プッシュオフ制御を行うために、2つの制御入力が搭載されています。パワーアップ時に内部コンパレータが出力電圧を監視して、パワーグッド出力(POK)を生成します。
この2つのデバイスは、NチャネルMOSFETパワースイッチ(MAX848は0.8A、MAX849は1.4A)を除いて同一のものです。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルコードレス電話
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- ローカル3.3V~5V電源
- パームトップコンピュータ
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX849ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX849ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX849ESE+ | ||
| MAX849ESE+T | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| MAX847 | 製造中 | 1セル、ステップアップ、双方向ページャシステムIC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX849に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める