MAX845
製造中PCMCIAアプリケーション用、絶縁型トランスドライバ
内蔵パワーMOSFET、省スペース化および750mWの出力パワー
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.87
製品情報
- 超薄型の5V-µsトランス用ドライバ
- PCMCIAアプリケーション用の絶縁型DC-DC電源
- 最小スイッチング周波数:450kHz
- 超低入力電流リップル
- +5Vまたは+3.3V単一電源
- 5µWローパワーシャットダウンモード
- 8ピンSOパッケージおよびµMAXパッケージ
- 小型出力コンデンサ対応の低出力リップル
MAX845は、薄型のPCMCIAカードや省スペースのアプリケーションにも適用できる、小型絶縁電源です。低プロファイルのセンタタップトランスの一次側は、5Vまたは3.3VのDC電源で駆動されます。二次巻線により、750mWまでのパワーでプラスまたはマイナス電圧の絶縁電源を提供することができます。
MAX845は、オシレータおよびトグル式フリップフロップから構成されています。このフリップフロップは、オシレータ周波数の半分(450kHz、min)のコンプリメンタリで、50%デューティサイクルの方形波を2つ発生させます。この2つの信号は、グランド基準のNチャネルパワースイッチを駆動します。このスイッチ間のブレーク・ビフォ・メイク動作は、内部回路によって保証されています。
ローパワーシャットダウン機能によって、スイッチとオシレータはディセーブルされ、消費電力を低減します。また、薄型の5V/40mAおよび5V/100mAアプリケーションの評価用に、評価キット(MAX845EVKIT-MM)をご利用ください。
アプリケーション
- ブリッジグランド差動
- 絶縁型データ収集
- 絶縁型インタフェース電源
- 低電力LANネットワーク
- 医療用機器
- 高ノイズ耐性、通信インタフェース
- PCMCIAモデムカード
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 6
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX845C/D | DIE | ||
| MAX845ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX845ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX845EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX845EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX845ESA+ | 製造中 | |
| MAX845ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX845ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX845EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。