製品概要
機能と利点
- 絶縁電源
- 低プロファイル(PCMCIAカード用)
製品概要
MAX845の評価キット(EVキット)は、PCMCIAの厚み条件を満たす、実装済み、テスト済みの5V絶縁電源です。この評価キットには、2つのデモ用回路として、工業標準78L05レギュレータを使用した100mAの回路、および低価格のツェナシャントレギュレータを使用した40mAの回路が含まれています。これらの回路は、それぞれMAX845 IC (µMAX®パッケージ)、低プロファイルトランス、半波整流電圧ダブラ、およびレギュレータから構成されています。
アプリケーション
- ブリッジグランド差動
- 絶縁型データ収集
- 絶縁型インタフェース電源
- 低電力LANネットワーク
- 医療用機器
- 高ノイズ耐性、通信インタフェース
- PCMCIAモデムカード
- プロセス制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX845EVKIT: MAX845の評価キット Data Sheet (Rev. 4)1997/10/01PDF48K
-
NEW
Isolated Temperature Sensor2009/09/08