MAX843

製造中

低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス

わずか0.22µFの小型コンデンサで動作

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
  • 入力電圧範囲:2.5V~10V
  • 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • チャージポンプのスイッチング周波数:
    • 通常動作時:100kHz
    • シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
  • 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
  • パッケージ:小型8ピンSO
MAX843
低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス
MAX840、MAX843、MAX844:標準動作回路
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
MAX840EVKIT

MAX840、MAX843、MAX844の評価キット

機能と利点

  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • 入力範囲:2.5V~10V
  • 0.22µFコンデンサを使用
  • -2Vの安定化出力(または可変出力)
  • 出力電流:4mA
  • 表面実装技術
  • 製品詳細

    MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられているGaAsFETバイアスに最適です。

    MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • 連続調整可能なGaAsFETバイアス
    • GaAsFETパワーアンプモジュール
    • LCDバイアスコントラスト制御
    • パーソナルコミュニケータ、PDA
    • 安定化負電源
    • ワイヤレスデータロガー

    MAX844EVKIT

    MAX840、MAX843、MAX844の評価キット

    機能と利点

  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • 入力範囲:2.5V~10V
  • 0.22µFコンデンサを使用
  • -2Vの安定化出力(または可変出力)
  • 出力電流:4mA
  • 表面実装技術
  • 製品詳細

    MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられているGaAsFETバイアスに最適です。

    MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • 連続調整可能なGaAsFETバイアス
    • GaAsFETパワーアンプモジュール
    • LCDバイアスコントラスト制御
    • パーソナルコミュニケータ、PDA
    • 安定化負電源
    • ワイヤレスデータロガー

    MAX843EVKIT

    MAX840、MAX843、MAX844の評価キット

    機能と利点

  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • 入力範囲:2.5V~10V
  • 0.22µFコンデンサを使用
  • -2Vの安定化出力(または可変出力)
  • 出力電流:4mA
  • 表面実装技術
  • 製品詳細

    MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられているGaAsFETバイアスに最適です。

    MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • 連続調整可能なGaAsFETバイアス
    • GaAsFETパワーアンプモジュール
    • LCDバイアスコントラスト制御
    • パーソナルコミュニケータ、PDA
    • 安定化負電源
    • ワイヤレスデータロガー

    MAX840EVKIT
    MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
    MAX844EVKIT
    MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
    MAX843EVKIT
    MAX840、MAX843、MAX844の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX843に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品