製品概要
機能と利点
製品概要
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられているGaAsFETバイアスに最適です。
MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 連続調整可能なGaAsFETバイアス
- GaAsFETパワーアンプモジュール
- LCDバイアスコントラスト制御
- パーソナルコミュニケータ、PDA
- 安定化負電源
- ワイヤレスデータロガー
関連資料
-
MAX840EVKIT-MAX844EVKIT_jp: MAX840、MAX843、MAX844の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2006/07/28PDF183K