MAX77756
製造中24V入力、500mAバックレギュレータ、デュアル入力電源マルチプレクサ内蔵
広いVIN範囲、低IQバック、理想ダイオードOR接続およびオプションのI2C設定性内蔵
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.61
製品情報
- 広い入力電源
- 電源電圧:3V~24V
- 出力電流:500mA (max)
- 1.8V、3.3V、または5.0Vの出荷時設定VOUT、I2C制御オプション:1.5V~7.5V (50mVステップ)
- 外部フィードバック抵抗VOUTオプション(1V~99% VSUP)
- ハードウェアまたはソフトウェアイネーブル
- デュアル入力電源マルチプレクサによってカソードコモンダイオードアレイを代替
- 自動的な理想ダイオードOR接続電圧セレクタ
- 250mΩのMOSFETによって消費電力、BOM、およびソリューションサイズを最小化
- 低IQによって常時オンのレールが可能
- 自己消費電流:1.5µA (SUPのみ給電時)
- 自己消費電流:19µA (IN1/IN2給電時)
- ピーク効率:88% (12VSUP、3.3VOUT)
- 安全で使用が容易
- 短絡および過熱保護
- ソフトスタート:8ms
- ソフトウェアイネーブルのスペクトラム拡散
- 端子設定可能なインダクタピーク電流レベル
- 小型サイズ
- 2.33mm x 1.42mm (最大高0.7mm)のウェハレベルパッケージ(WLP)
- 15ピン、0.4mmピッチ、3 x 5アレイ
MAX77756は、デュアル入力電力マルチプレクサ(MUX)を内蔵した同期整流500mAステップダウンDC-DCコンバータです。このコンバータは最小3.0Vおよび最大24Vの入力電源で動作します。デフォルトの出力電圧は1.8V、3.3V、または5.0Vのいずれかに出荷時設定されます。出力電圧は外付け抵抗またはI2Cシリアルインタフェースを介してさらに調整可能です。
デュアル入力電源マルチプレクサは、2つの異なる入力源からより高い電圧を選択してステップダウンコンバータに給電します。制御回路は一度にマルチプレクサの1つのチャネルのみがオンになることを確保し、入力源の間のクロスコンダクションを防ぎます。シングル入力アプリケーションの場合、マルチプレクサをバイパスしてSUP端子からステップダウンコンバータに直接給電することができます。
MAX77756は小型15ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.33mm x 1.42mm、最大高0.7mm)で提供されます。電源マルチプレクサのない同等のバックコンバータについては、MAX77596を参照してください。
デザインソリューション:Pack More Power in Your Cool, Small Smart-Home Hub ›
アプリケーション
- バッテリ給電システム、バックアップバッテリ、無停電レール
- ホームオートメーション、低IQスマートハブ
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- USB Type-C電源供給アクセサリおよび機器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77756AEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77756AEWL+T | WLCSP | ||
| MAX77756BEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77756BEWL+T | WLCSP | ||
| MAX77756CEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77756CEWL+T | WLCSP | ||
| MAX77756DEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77756DEWL+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX77596 | 製造中 | 24V、300mA、バックコンバータ、1.1µA IQ |
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77756に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める