MAX77643
新規設計に推奨超設定自由度PMIC、93%のピーク効率の単一インダクタ、3出力バックブースト、1 LDO内蔵、長いバッテリ寿命を実現
3つのSIMO出力、93%のピーク効率
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高集積
- 3出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
- 広い出力電圧範囲に対応:0.5V~5.5V (全SIMOチャネル)
- 1つの150mA LDO
- 100mA (LSWモード時)
- 2つのGPIO (MAX77643)
- ウォッチドッグタイマ(MAX77643)
- 3出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
- 超低電力SIMO
- 動作電流:5µA (3つのSIMOチャネル + 1つのLDO)
- 動作電流:1µA (SIMOチャネル当り)
- シャットダウン電流:0.3µA
- ピーク効率:93% (ブースト専用モード)
- ピーク効率:91% (バック専用モード)
- 出力リップル:20mVpp以下(VOUT = 1.8V時)
- 低電力モードから通常電力モードへの自動遷移
- 柔軟性および設定自由度
- 超設定自由度の抵抗で設定可能な出力電圧(MAX77642)
- I2C設定可能な出力電圧(MAX77643)
- 小型サイズ
- 4.24mm2のウェハレベルパッケージ(WLP)
- 25ピン、0.4mmピッチ、5 × 5アレイ
MAX77642/MAX77643は、サイズと効率が重要な低電力アプリケーション用の電源ソリューションを提供します。このICはSIMOバックブーストレギュレータを備え、1つのインダクタから3つの個別に設定可能な電源レールを提供することで総ソリューションサイズを最小限に抑えます。150mA LDOは、オーディオおよびその他のノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。このLDOは負荷スイッチとして設定することも可能で、不要な場合に外部ブロックを切断することによって消費電力を管理することができます。
MAX77642のSIMOおよびLDOの出力電圧は、抵抗を介して個別に設定可能です。ピーク電流制限入力を使用して、1つの抵抗でデバイスのインダクタの両方のピーク電流制限を設定します。個別のイネーブル端子と柔軟な抵抗設定可能性の組み合わせによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することができます。
このMAX77643のSIMOおよびLDOの出力電圧は、I2Cを介して個別に設定可能で、さらに代替モードを備えた2つのGPIOの内蔵によって拡張性を実現しています。双方向I2Cシリアルインタフェースによって、デバイスの設定および状態の確認が可能です。内蔵のオン/オフコントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを提供し、デバイスがオン時には監視回路機能を提供します。多数の出荷時設定可能オプションによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。
アプリケーション
- 次世代ヒアラブル
- フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
- セーフティおよびセキュリティモニタ
- ポータブル民生機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77643AANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643AANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643BANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643BANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643CANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643CANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643DANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643DANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643EANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643EANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643SANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643SANA+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77643BANA+ | ||
| MAX77643BANA+T | 製造中 | |
| MAX77643CANA+ | ||
| MAX77643CANA+T | 製造中 | |
| MAX77643DANA+ | ||
| MAX77643DANA+T | 製造中 | |
| MAX77643EANA+ | ||
| MAX77643EANA+T | 製造中 | |
| MAX77643SANA+ | ||
| MAX77643SANA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。