MAX77642

新規設計に推奨

超設定自由度PMIC、93%のピーク効率の単一インダクタ、3出力バックブースト、1 LDO内蔵、長いバッテリ寿命を実現

3つのSIMO出力、93%のピーク効率

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高集積
    • 3出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
      • 広い出力電圧範囲に対応:0.5V~5.5V (全SIMOチャネル)
    • 1つの150mA LDO
      • 100mA (LSWモード時)
    • 2つのGPIO (MAX77643)
    • ウォッチドッグタイマ(MAX77643)
  • 超低電力SIMO
    • 動作電流:5µA (3つのSIMOチャネル + 1つのLDO)
    • 動作電流:1µA (SIMOチャネル当り)
    • シャットダウン電流:0.3µA
    • ピーク効率:93% (ブースト専用モード)
    • ピーク効率:91% (バック専用モード)
    • 出力リップル:20mVpp以下(VOUT = 1.8V時)
    • 低電力モードから通常電力モードへの自動遷移
  • 柔軟性および設定自由度
    • 超設定自由度の抵抗で設定可能な出力電圧(MAX77642)
    • I2C設定可能な出力電圧(MAX77643)
  • 小型サイズ
    • 4.24mm2のウェハレベルパッケージ(WLP)
    • 25ピン、0.4mmピッチ、5 × 5アレイ
MAX77642
超設定自由度PMIC、93%のピーク効率の単一インダクタ、3出力バックブースト、1 LDO内蔵、長いバッテリ寿命を実現
MAX77642、MAX77643:標準アプリケーション回路
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
eval board
MAX77643EVKIT

MAX77643の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • GPIO LED
  • 実装および完全試験済み
  • 電子負荷内蔵
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード
  • プッシュボタンおよびスライドスイッチのオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77643の評価キット(EVキット)によって、SIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77643の機能を容易に実験することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77643の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
  • 次世代ヒアラブル
  • ポータブル民生製品
  • セーフティおよびセキュリティモニタ

eval board
MAX77642EVKIT

MAX77642の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • 実装および完全試験済み
  • 電子負荷搭載
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
  • ADC搭載

製品詳細

MAX77642の評価キット(EVキット)によって、SIMOおよびボード上の電子負荷の抵抗設定を含む、さまざまなMAX77642の機能を容易に実験することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、ボード上の電子負荷を管理するための使いやすいグラフィカルインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
  • 次世代ヒアラブル
  • ポータブル民生製品
  • セーフティおよびセキュリティモニタ

MAX77643EVKIT
MAX77643の評価キット
MAX77643EVKIT: Board Photo
MAX77642EVKIT
MAX77642の評価キット
MAX77642EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品