MAX77501

新規設計には非推奨

110VPK-PK高効率圧電ハプティックアクチュエータブーストドライバ

最低電力の圧電ハプティックアクチュエータドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 110VPK-PKハプティック波形生成
  • 最大2µFのハプティック圧電アクチュエータ用に最適化
  • 入力電源範囲:2.8V~5.5V
  • ハプティック再生までの起動時間:600µs
  • 高効率、低IQによってバッテリ寿命を延長
    • スタンバイ電流:75µA /シャットダウン電流:1µA
    • マキシムの特許取得済み超低電力ブーストアーキテクチャ
  • 12ビットハプティック波形再生DAC
  • リアルタイムストリーミングおよびRAM再生モード
    • FIFOレディステータス信号を備えたFIFOバッファ:9k
    • 波形ストレージ用のRAMバッファ:8k
  • 25MHz SPIインタフェース
    • SPIレディ、警告およびフォルト状態割込み
  • 保護機能
    • 設定可能なサイクル単位の過電流制限、130V過電圧、UVLO、および熱保護
  • 小型サイズおよび薄型
    • 30ピンWLP (2.45mm × 2.05mm)
MAX77501
110VPK-PK高効率圧電ハプティックアクチュエータブーストドライバ
MAX77501:簡易アプリケーション回路
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77501EVKIT

MAX77501の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
    • GUIによってSPIインタフェースを駆動
    • ソフトウェアGUIを介してデジタルエンジンにアクセス
    • 実装および完全試験済み
  • 選択可能なヘッダによって異なる出力コンデンサの迅速なテストが可能(330nF用のJ7、680nF用のJ9、または1µF用のJ5)
  • バッファ構成のオペアンプがコンバータのフィードバックに接続され、出力電圧のスケールダウン値またはDAC出力の測定が可能
  • ブーストコンバータおよびチャージポンプの全出力を測定可能なテストポイント

製品詳細

MAX77501の評価キット(EVキット)は、圧電ドライバのMAX77501を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、MAX77501およびそのセラミック圧電アクチュエータを介して大きなハプティック信号を駆動する機能を容易に評価することができます。

MAX77501は、ローサイドおよびハイサイドMOSFETペアのゲートを駆動して入力ハプティック信号を圧電ハプティックに適したレベルに昇圧するブーストコントローラです。このEVキットは、ICの動作に必要なすべての外付け部品を備えています。MAX77501は、内部RAMに保存されたデータまたは内部FIFO (ファーストイン/ファーストアウト)システムを介して供給されるデータという2つの形式のうちの1つでデジタル入力信号を取得します。このEVキットは両方の入力形式に対応します。WindowsベースのGUIソフトウェアは、MAX77501の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 触覚/触感フィードバック対応機器
  • キーボード、マウス、リモートコントロール、および周辺機器
  • スマートフォン、タブレット/電子書籍リーダー、ゲーム機

MAX77501EVKIT
MAX77501の評価キット
MAX77501EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品