MAX77278
MAX77278
製造中超低電力PMIC、3出力SIMO、小型リチウムイオン用に最適化されたパワーパスチャージャ、425mA電流シンク、および8つのGPIO内蔵
超低電力PMIC、3出力SIMO、小型リチウムイオン用に最適化された電力経路チャージャ、425mA電流シンク、および8つのGPIO内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.62
Viewing:
製品情報
- 高集積
- Smart Power Selector™リチウムイオン/リチウムポリマーチャージャ
- 3出力、SIMOバックブーストレギュレータ
- SIMO固定ヘッドルーム制御を備えた50mA LDO
- 設定可能な電流シンクドライバ:250mA~425mA
- 電力監視用のアナログマルチプレクサ出力
- 8つのGPIO (1ボタンウェイクアップおよび2ボタンシャットダウン用に設定済み)
- 低電力
- スタンバイ電流:0.3µA
- 動作電流:16µA
- 小型バッテリサイズ用に最適化されたチャージャ
- 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
- 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
- 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
- JEITAバッテリ温度モニタによって充電電流およびバッテリ安定化電圧を調整し、安全な充電を実現
- 柔軟性および設定自由度
- I2C対応インタフェース
- 8つのGPIO
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 小型サイズ
- 3.15mm × 2.15mm × 0.7mm
- 35ピンWLP (0.4mmピッチ、7 × 5ボールアレイ)
- 小型総ソリューションサイズ(24mm2)
MAX77278は、サイズと効率が重要な低電力アプリケーション用の高集積バッテリ充電および電源ソリューションを提供します。このデバイスは単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータを備え、1つのインダクタから3つの個別に設定可能な電源レールを提供することで総ソリューションサイズを最小限に抑えます。50mAのLDOは、オーディオおよびその他のノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。非常に設定自由度の高いリニアチャージャは、広範なリチウムイオンバッテリ容量に対応し、さらなる安全性(JEITA)用にバッテリ温度監視を内蔵しています。
このデバイスは、IR-LEDの駆動に使用することができる設定可能な電流シンク、8つの汎用入出力(GPIO)制御端子、有用なバッテリ充電信号へのアクセスを提供するアナログ多重化(AMUX)出力など、その他の機能も内蔵しています。双方向I2Cインタフェースによって、デバイスの状態を設定および確認することができます。内蔵のオン/オフコントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを提供し、デバイスがオン時には監視回路機能を提供します。多数の出荷時設定可能オプションによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)ガジェット
- リモートコントロール、ゲームパッド、メディアセンターコントローラ
- スマートホームオートメーションパッド、サーモスタット、バッテリ駆動ユーザーインタフェース
- ウェアラブル、フィットネスおよびヘルスモニタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77278EWB+ | Wafer-Level Package 5x7 Bump, Full Array | ||
| MAX77278EWB+T | Wafer-Level Package 5x7 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77278に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める