MAX7037

最終販売

サブGHz、超低電力RF ISMトランシーバ

超低電力、高性能クワッドバンドトランシーバ、マイクロコントローラ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • バッテリベース動作用の超低消費電力
    • 送信消費電流:16mA (POUT = +6dBm、FSK)
    • 受信消費電流:22mA (FSK)
    • ディープスリープモード消費電流:100nA (ウォッチドッグタイマおよびPRAMがアクティブ)
    • 電源電圧範囲:2.1V~5.5V
    • 超低電力オン/オフ電圧スレッショルド検出器内蔵
  • 世界中で使用可能な周波数帯に対応
    • ISM帯周波数カバー範囲:315/433/868/915~930MHz
  • マルチチャネル動作用のフラクショナルN LO生成
    • RFシンセサイザ分解能:244Hz/488Hz
  • FFSK/FMSK/ASK変調によって各種通信規格との最適な互換性を実現
    • 総データレート:最大125Kbit/s
    • スペクトル同調用の設定可能な遷移形状を備えたASK
  • RF、送信、および受信フロントエンドの全機能内蔵によって外付け部品数を最小化
    • 最大送信出力電力:+10dBm (RLOAD = 400Ω)
    • 受信感度:-100dBm (FFSK、BW = 150kHz)
  • ADC/DACおよび内蔵バッファを介したアナログ入出力を備えたミックスドシグナルセンサーインタフェース(将来のサポートについては、お問い合わせください)
    • アプリケーション用の9ビットデルタシグマADC内蔵
    • 8ビットDAC内蔵
    • 汎用的な切り替えマトリクスを備えた8つのミックスドシグナル入出力、最大18のデジタル入出力
  • 腕時計用水晶ベースのリアルタイムクロック(将来のサポートについては、お問い合わせください)
    • 腕時計用水晶発振器内蔵:32768Hz
MAX7037
サブGHz、超低電力RF ISMトランシーバ
MAX7037:ファンクション(またはブロック)ダイアグラム
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
eval board
MAX7037EVKIT

MAX7037の評価キット

機能と利点

  • MAX7037の簡便な評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7037の評価キット(EVキット)は、サブGHz、超低電力、RF ISMトランシーバのMAX7037を評価するための、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Siam Kittyボードを介してPCに接続されます。このEVキットはSiam Kittyボードから給電され、わずか2.1V (min)の電源電圧で動作します。

特定のEVキットは、特定のキャリア周波数でのみ動作します。サポートされている周波数は、315MHz、434MHz、868MHz、902MHz、915MHz、および928MHzです。このEVキットは、出荷時に315MHz動作用に設定されています。他の周波数で動作するようにEVキットを設定するには、RF整合部品を交換する必要があります。詳細については、「Changing EV Kit for Operation at Other Frequencies (他の周波数で動作させるためのEVキットの変更)」の項で説明しています。

設定された周波数以外でEVキットを使用すると、まったく動作しないか、または非常に低い性能を示すことに注意してください。両方のEVキットが設定された周波数に一致していることを確認してください。

アプリケーション

  • 車載リモートキーレスエントリーおよびタイヤ空気圧監視
  • ビルオートメーション/スマートホーム
  • スマートメーター
  • 超低電力センサーネットワーク

MAX7037EVKIT
MAX7037の評価キット
MAX7037EVKIT:MAX7037のEVキットボード写真

最新のディスカッション

MAX7037に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品