製品概要
機能と利点
- MAX7037の簡便な評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7037の評価キット(EVキット)は、サブGHz、超低電力、RF ISMトランシーバのMAX7037を評価するための、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Siam Kittyボードを介してPCに接続されます。このEVキットはSiam Kittyボードから給電され、わずか2.1V (min)の電源電圧で動作します。
特定のEVキットは、特定のキャリア周波数でのみ動作します。サポートされている周波数は、315MHz、434MHz、868MHz、902MHz、915MHz、および928MHzです。このEVキットは、出荷時に315MHz動作用に設定されています。他の周波数で動作するようにEVキットを設定するには、RF整合部品を交換する必要があります。詳細については、「Changing EV Kit for Operation at Other Frequencies (他の周波数で動作させるためのEVキットの変更)」の項で説明しています。
設定された周波数以外でEVキットを使用すると、まったく動作しないか、または非常に低い性能を示すことに注意してください。両方のEVキットが設定された周波数に一致していることを確認してください。
アプリケーション
- 車載リモートキーレスエントリーおよびタイヤ空気圧監視
- ビルオートメーション/スマートホーム
- スマートメーター
- 超低電力センサーネットワーク
対象となる製品
関連資料
-
MAX7037EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7037 Data Sheet (Rev. 3)2018/07/10PDF3M
-
MAX7037EVKIT Gerber Files2023/06/16ZIP112K