利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大4つの電源電圧のトラッキング/シーケンシング(1つのMAX6876デバイスの場合)および最大16の電源電圧のトラッキング(4つのMAX6876デバイス使用時)
  • EEPROMで構成可能なトラッキング/シーケンシング制御
  • バス電圧から独立した動作(MAX6876はトラッキング対象の電源電圧または常時オン電源から電源供給)
  • 入力電源ごとのEEPROMで選択可能な低電圧/過電圧ロックアウトスレッショルド
  • EEPROMで選択可能な電源投入/切断時のスルーレート
  • プログラマブルなパワーグッド出力スレッショルドおよびタイミング
  • 全体で調整可能な低電圧ロックアウトまたはロジックイネーブル入力
  • 個別の内蔵チャージポンプによって外付けの各nチャネルFETを増強(VGATE_SOURCE = 5V)
  • 電源投入後に選択可能な過電流検出
  • IN_ のスレッショルド範囲:0.5V~5.5V
  • スレッショルド精度:±1.5%
  • I²C/SMBus™対応シリアルインタフェース
  • 6mm x 6mmの小型36ピンThin QFNパッケージ
MAX6876
EEPROMプログラマブルな、クワッド、電源トラッカ/シーケンサ回路
MAX6876:標準アプリケーション回路
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
過電圧/過電流プロテクタ 1
MAX5039 製造中止 PowerPC、DSPおよびASIC用、電圧トラッキングコントローラ
回路モニタ 1
MAX5040 新規設計には非推奨 PowerPC、DSPおよびASIC用、電圧トラッキングコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6876に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品