MAX6696

製造中

デュアルリモート/ローカル温度センサー、SMBusシリアルインタフェース付

SMBusシリアルインタフェース付きデュアルリモート/ローカル温度センサー、µMAXパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 1つのローカルおよび2つのリモート温度の測定
  • 11ビット、分解能+0.125℃
  • 高精度:±1.5℃ (max) (リモート+60℃~+100℃)
  • ACPI準拠
  • プログラマブル温度過冷/温度過昇アラーム
  • プログラマブル変換速度
  • 3つのアラーム出力:アクティブローALERT、アクティブローOT1、およびアクティブローOT2
  • SMBus/I²C対応インタフェース
  • 65nmのプロセス技術(Yバージョン)に対応
MAX6696
デュアルリモート/ローカル温度センサー、SMBusシリアルインタフェース付
MAX6695、MAX6696:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 2
MAX6655 製造中 デュアルリモート/ローカル温度センサおよび4チャネル電圧モニタ
MAX6656 製造中 デュアルリモート/ローカル温度センサおよび4チャネル電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX6695EVCMOD2

MAX6695の評価キット/評価システム

機能と利点

  • MAX6695およびリモートセンサの温度を測定/表示
  • プログラマブルな温度過冷/温度過昇アラーム
  • プログラマブルな変換速度
  • プログラマブルな温度過昇ヒステリシス
  • SMBus/I²C対応
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェアとデモPCBを同梱

製品詳細

MAX6695の評価キット(EVキット) は、MAX6695を搭載する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットを使って、温度センサのMAX6695を完全評価することができます。MAX6695は自身のダイ温度と2つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。このデバイスによって、2線式シリアルバスでアクセス可能な11ビット、2線式シリアルデータに温度が変換されます。

MAX6695のEVキットには、2つの外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906)が搭載されています。これらのトランジスタはボードに半田付けされていますが、取外し可能です。さらに、ボードはツイストペアを通じてユーザのシステムに近いリモートダイオードに接続することができます。

MAX6695の評価システムは、マキシムのコマンドモジュール(CMOD232)とMAX6695のEVキットで構成されています。CMOD232ボードはコンピュータのRS-232シリアルポートに接続されて、コンピュータ制御されるSMBus™/I²Cバスを提供します。Windows® 95/98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX6695の機能を実行するために使いやすいインタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィックインタフェースを提供します。

MAX6695のPCベースの総合評価には、MAX6695EVCMOD2をお求めください。すでにSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6695EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ
  • 試験および測定機器
  • ワークステーション

MAX6695EVKIT

MAX6695の評価キット/評価システム

機能と利点

  • MAX6695およびリモートセンサの温度を測定/表示
  • プログラマブルな温度過冷/温度過昇アラーム
  • プログラマブルな変換速度
  • プログラマブルな温度過昇ヒステリシス
  • SMBus/I²C対応
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェアとデモPCBを同梱

製品詳細

MAX6695の評価キット(EVキット) は、MAX6695を搭載する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットを使って、温度センサのMAX6695を完全評価することができます。MAX6695は自身のダイ温度と2つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。このデバイスによって、2線式シリアルバスでアクセス可能な11ビット、2線式シリアルデータに温度が変換されます。

MAX6695のEVキットには、2つの外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906)が搭載されています。これらのトランジスタはボードに半田付けされていますが、取外し可能です。さらに、ボードはツイストペアを通じてユーザのシステムに近いリモートダイオードに接続することができます。

MAX6695の評価システムは、マキシムのコマンドモジュール(CMOD232)とMAX6695のEVキットで構成されています。CMOD232ボードはコンピュータのRS-232シリアルポートに接続されて、コンピュータ制御されるSMBus™/I²Cバスを提供します。Windows® 95/98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX6695の機能を実行するために使いやすいインタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィックインタフェースを提供します。

MAX6695のPCベースの総合評価には、MAX6695EVCMOD2をお求めください。すでにSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6695EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ
  • 試験および測定機器
  • ワークステーション

MAX6695EVCMOD2
MAX6695の評価キット/評価システム
MAX6695EVKIT
MAX6695の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX6696に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品