MAX6695
製造中デュアルリモート/ローカル温度センサー、SMBusシリアルインタフェース付
SMBusシリアルインタフェース付きデュアルリモート/ローカル温度センサー、µMAXパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
製品情報
- 1つのローカルおよび2つのリモート温度の測定
- 11ビット、分解能+0.125℃
- 高精度:±1.5℃ (max) (リモート+60℃~+100℃)
- ACPI準拠
- プログラマブル温度過冷/温度過昇アラーム
- プログラマブル変換速度
- 3つのアラーム出力:アクティブローALERT、アクティブローOT1、およびアクティブローOT2
- SMBus/I²C対応インタフェース
- 65nmのプロセス技術(Yバージョン)に対応
MAX6695/MAX6696は、高精度、デュアル、リモートおよびローカルディジタル温度センサーです。これらは、デバイス自身のダイおよび2個のリモートのダイオード接続トランジスタの温度を正確に測定し、2線式シリアルインタフェースによってディジタル形式で温度を伝えます。リモートダイオードは、通常、CPU、FPGA、GPU、またはASICのコレクタ接地PNPのエミッタ-ベース接合です。
2線式シリアルインタフェースは、Writeバイト、Readバイト、Sendバイト、およびReceiveバイトなどの標準システム管理バス(SMBus)コマンドを受け取って温度データを読み取り、アラームスレッショルドと変換速度をプログラムします。MAX6695/MAX6696は、プログラムされた変換速度によって自律的に機能し、システムの要求を満たすように消費電流と温度更新速度を制御することができます。変換速度が2Hz以下の場合は、温度が10ビット + 符号で表わされ、分解能は+0.125℃です。変換速度が4Hzのとき、出力データは7ビット + 符号で分解能が+1℃です。また、MAX6695/MAX6696は、システムの信頼性を向上するためのSMBusタイムアウト機能を備えています。
リモート温度検出精度は、+60℃~+100℃の範囲において±1.5℃で、較正が不要です。MAX6695/MAX6696は、-40℃~+125℃の温度を測定します。MAX6695/MAX6696は、SMBusアクティブローALERT出力の他に2つの過昇温度制限値インジケータ(アクティブローOT1とアクティブローOT2)を備えており、温度が対応するプログラマブル温度制限値を超えている場合のみこれらのインジケータはアクティブになります。アクティブローOT1とアクティブローOT2出力は、通常、ファン制御、クロックスロットリング、またはシステムシャットダウンに使用されます。
MAX6695は、固定のSMBusアドレスを備えています。MAX6696には、9種類のピン選択可能なSMBusアドレスがあります。MAX6695は10ピンµMAX®パッケージで、MAX6696は16ピンQSOPパッケージでそれぞれ提供されます。両製品とも、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- 試験および測定機器
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6695AUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX6695AUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX6695YAUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX6695YAUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。