MAX6683

製造中

温度センサおよびシステムモニタ、10ピンµMAXパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ローカル温度を監視
  • 3つの外部電圧(公称1.8V、2.5V、5V)を監視
  • VCC (公称3.3V)を監視
  • ユーザプログラマブル電圧および温度スレッショルド
  • SMBアラート応答アドレスに応答可能なアラート機能
  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 60Hzまたは50Hz電源周波数阻止
  • 小型10ピンµMAXパッケージ
  • MAX6683EVKITを利用可能

システム監視回路のMAX6683は自らの電源電圧と複数の電源電圧を監視し、温度センサを内蔵しています。MAX6683は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)を使って、電圧を8ビットコードに、温度を11ビット(10ビット + 符号)コードに変換します。マルチプレクサは、電圧測定および温度測定を順に自動実行します。次にディジタル化された信号はレジスタに格納され、全SMBus™/I²C対応2線式シリアルインタフェースで設定された上限/下限スレッショルド制限値と照合されます。

温度測定値が設定スレッショルドを超えると、または入力電圧が設定電圧制限値から逸脱すると、MAX6683はラッチされた割込み出力アクティブローALERTを生成します。温度逸脱に対して3種類の割込みモードを利用することができます。そのモードとは、デフォルトモード、ワンタイム割込みモード、およびコンパレータモードです。アクティブローALERT出力は、Interrupt Status (割込みステータス)レジスタ(「Table 5 (表5)」)を読み取ると、クリアされます。ただし、コンパレータモードで生成された温度の割込みは除きます。Interrupt Mask (割込みマスク)レジスタ(「Table 6 (表6)」)の該当ビットに書き込むか、またはConfiguration (構成)レジスタ(「Table 4 (表4)」)のビット1をゼロに設定すると、アクティブローALERT出力をマスクすることができます。MAX6683のSMBus/I²C対応インタフェースは、SMBアラート応答アドレスにも応答します。

アプリケーション

  • ネットワーキング
  • サーバ
  • テレコム
  • ワークステーション

MAX6683
温度センサおよびシステムモニタ、10ピンµMAXパッケージ
MAX6683:標準アプリケーション回路
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
MAX6683EVKIT

MAX6683の評価システム/評価キット

機能と利点

  • MAX6683の温度測定と表示
  • 4つの電圧チャネルの監視
    • 3つの外部電圧(公称1.8V、2.5V、および5V)
    • VCCピン(公称3.3V)
  • プログラマブルアラームと設定
  • SMBus/I²C対応
  • 使い易いメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCB内蔵
  • USB接続性を含むEVシステム

製品詳細

MAX6683の評価システム(EVシステム)は、MAX6683の評価キット(EVキット)および関連製品のマキシムCMODUSBボードで構成されています。

MAX6683のEVキットは、温度センサおよびシステムモニタのMAX6683を検証する実装および試験済みPCBです。MAX6683は、温度、電源電圧、および3つの外部電源の電圧を監視します。温度は11ビットシリアルデータに変換され、電圧は8ビットデータに変換されます。

CMODUSBによって、PCはUSBポートを使用してIntel SMBusをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアが、MAX6683の機能を実行しやすいインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータスディスプレイ付きのグラフィックインタフェースを提供します。

MAX6683についてPCベースの評価を総合的に行なう場合は、EVシステム(MAX6683EVCMODU)をご注文ください。SMBusインタフェースを既にお持ちの場合は、EVキット(MAX6683EVKIT)をご注文ください。

MAX6652を評価するには、MAX6652AUBの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ

MAX6683EVCMODU

MAX6683の評価システム/評価キット

機能と利点

  • MAX6683の温度測定と表示
  • 4つの電圧チャネルの監視
    • 3つの外部電圧(公称1.8V、2.5V、および5V)
    • VCCピン(公称3.3V)
  • プログラマブルアラームと設定
  • SMBus/I²C対応
  • 使い易いメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCB内蔵
  • USB接続性を含むEVシステム

製品詳細

MAX6683の評価システム(EVシステム)は、MAX6683の評価キット(EVキット)および関連製品のマキシムCMODUSBボードで構成されています。

MAX6683のEVキットは、温度センサおよびシステムモニタのMAX6683を検証する実装および試験済みPCBです。MAX6683は、温度、電源電圧、および3つの外部電源の電圧を監視します。温度は11ビットシリアルデータに変換され、電圧は8ビットデータに変換されます。

CMODUSBによって、PCはUSBポートを使用してIntel SMBusをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアが、MAX6683の機能を実行しやすいインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータスディスプレイ付きのグラフィックインタフェースを提供します。

MAX6683についてPCベースの評価を総合的に行なう場合は、EVシステム(MAX6683EVCMODU)をご注文ください。SMBusインタフェースを既にお持ちの場合は、EVキット(MAX6683EVKIT)をご注文ください。

MAX6652を評価するには、MAX6652AUBの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ

MAX6683EVKIT
MAX6683の評価システム/評価キット
MAX6683EVCMODU
MAX6683の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

MAX6683に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品