製品概要
機能と利点
- MAX6683の温度測定と表示
- 4つの電圧チャネルの監視
- 3つの外部電圧(公称1.8V、2.5V、および5V)
- VCCピン(公称3.3V)
- プログラマブルアラームと設定
- SMBus/I²C対応
- 使い易いメニュー方式のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCB内蔵
- USB接続性を含むEVシステム
製品概要
MAX6683の評価システム(EVシステム)は、MAX6683の評価キット(EVキット)および関連製品のマキシムCMODUSBボードで構成されています。
MAX6683のEVキットは、温度センサおよびシステムモニタのMAX6683を検証する実装および試験済みPCBです。MAX6683は、温度、電源電圧、および3つの外部電源の電圧を監視します。温度は11ビットシリアルデータに変換され、電圧は8ビットデータに変換されます。
CMODUSBによって、PCはUSBポートを使用してIntel SMBusをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアが、MAX6683の機能を実行しやすいインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータスディスプレイ付きのグラフィックインタフェースを提供します。
MAX6683についてPCベースの評価を総合的に行なう場合は、EVシステム(MAX6683EVCMODU)をご注文ください。SMBusインタフェースを既にお持ちの場合は、EVキット(MAX6683EVKIT)をご注文ください。
MAX6652を評価するには、MAX6652AUBの無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
対象となる製品
関連資料
-
3467: MAX6683の評価システム/評価キット Data Sheet1900/01/01PDF128K