MAX6663

製造中

温度モニタおよびPWMファンコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 精度が±1℃ (+60℃~+100℃)以内のリモートジャンクション温度センサ
  • ACPI準拠のプログラマブル温度アラーム
  • 分解能が0.125℃のローカルおよびリモートジャンクション温度測定
  • システムキャリブレーション用プログラマブル温度オフセット
  • SMBus 2線式シリアルインタフェース、タイムアウト付き
  • 自動または手動ファン速度制御
  • PWMファン制御出力
  • ファン速度監視およびウォッチドッグ
  • ファン障害および障害インジケータ
  • 2線式または3線式ファンに対応(タコメータ出力)
  • 電源電圧範囲:+3V~+5.5V
  • シャットダウン用設定点の追加(MAX6653)
  • PWM立上り/立下り時間の制御
MAX6663
温度モニタおよびPWMファンコントローラ
MAX6653、MAX6663、MAX6664:ファンクションダイアグラム
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
ファンスピード & 熱電クーラー(TEC)コントローラ 2
MAX6660 製造中 リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
MAX6661 製造中止 リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6653EVKIT

MAX6653、MAX6663、MAX6664の評価システム/評価キット

機能と利点

  • ローカル/リモートセンサ温度の測定と表示
  • ファン速度の制御
  • プログラマブルなアラームと設定
  • 信号モニタ搭載
  • 動作温度範囲
    • -40℃~+125℃ (リモートセンサ)
    • 0℃~+70℃ (ボード)
  • SMBus/I²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCBを同梱
  • MAX6663/MAX6664も評価

製品詳細

MAX6653の評価システム(EVシステム)は、MAX6653の評価キット(EVキット)と、対となるマキシムのシステムマネージメントバス(SMBus™)インタフェースボードで構成されています。

MAX6653のEVキットは、ローカル/リモート温度センサおよびファン速度レギュレータのMAX6653を検証する実装済みおよび試験済みPCBです。このキットは、内部および外部のダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視し、温度を11ビット、2線式シリアルデータに変換します。SOT23パッケージの温度センサトランジスタ2N3906がボードに半田付けされていますが、取り外すこともできます。このボードは、システムの近傍にあるリモートダイオードにツイストペアで接続することができます。

また、MAX6653は、アナログまたはディジタルタコメータフィードバックによるファン速度を調整するクローズドループファンコントローラも内蔵しています。注:このEVキットのデータシートは、MAX6653/MAX6663/MAX6664データシートと併せて使用してください。また、このEVキットは、Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアも同梱されMAX6653の各種機能を実行するためのプロフェッショナルなユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

マキシムのSMBusインタフェースボード(MAXSMBUS)はIBM®互換PCのパラレルポートを使用してSMBusの2線式インタフェースをエミュレートすることができます。MAX6653についてIBM PCベースの総合的評価を行う場合は、MAX6653EVSYSをお求めください。既にSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6653EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • ネットワーキング機器
  • パンソナルコンピュータ
  • サーバ
  • テレコム機器
  • 試験装置
  • ワークステーション

MAX6653EVSYS

MAX6653、MAX6663、MAX6664の評価システム/評価キット

機能と利点

  • ローカル/リモートセンサ温度の測定と表示
  • ファン速度の制御
  • プログラマブルなアラームと設定
  • 信号モニタ搭載
  • 動作温度範囲
    • -40℃~+125℃ (リモートセンサ)
    • 0℃~+70℃ (ボード)
  • SMBus/I²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCBを同梱
  • MAX6663/MAX6664も評価

製品詳細

MAX6653の評価システム(EVシステム)は、MAX6653の評価キット(EVキット)と、対となるマキシムのシステムマネージメントバス(SMBus™)インタフェースボードで構成されています。

MAX6653のEVキットは、ローカル/リモート温度センサおよびファン速度レギュレータのMAX6653を検証する実装済みおよび試験済みPCBです。このキットは、内部および外部のダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視し、温度を11ビット、2線式シリアルデータに変換します。SOT23パッケージの温度センサトランジスタ2N3906がボードに半田付けされていますが、取り外すこともできます。このボードは、システムの近傍にあるリモートダイオードにツイストペアで接続することができます。

また、MAX6653は、アナログまたはディジタルタコメータフィードバックによるファン速度を調整するクローズドループファンコントローラも内蔵しています。注:このEVキットのデータシートは、MAX6653/MAX6663/MAX6664データシートと併せて使用してください。また、このEVキットは、Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアも同梱されMAX6653の各種機能を実行するためのプロフェッショナルなユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

マキシムのSMBusインタフェースボード(MAXSMBUS)はIBM®互換PCのパラレルポートを使用してSMBusの2線式インタフェースをエミュレートすることができます。MAX6653についてIBM PCベースの総合的評価を行う場合は、MAX6653EVSYSをお求めください。既にSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6653EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • ネットワーキング機器
  • パンソナルコンピュータ
  • サーバ
  • テレコム機器
  • 試験装置
  • ワークステーション

MAX6653EVKIT
MAX6653、MAX6663、MAX6664の評価システム/評価キット
MAX6653EVSYS
MAX6653、MAX6663、MAX6664の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

MAX6663に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品