MAX666
製造中Dual Mode™、5Vプログラマブル、超低電力電圧レギュレータ
低自己消費電流、低ドロップアウト電圧、ページャに最適
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
Viewing:
製品情報
- Dual Mode Operation: Fixed +SY or Adjustable from +1.3V to +18V
- Low Power CMOS: 12,&A Max Quiescent Current
- 40rnA Output Current, with Current Limiting
- Pln-Compatlble Upgrade of ICL7883 and ICL7884
- +2V to +18.SV Operating Range
- Low Battery Detector (MAX888)
- No Output Over-Shoot on Power Up
ドキュメント
データシート 3
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX666CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX666CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX666CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX666EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX666ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX666ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX666MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX666MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX666CSA+ | 製造中 | |
| MAX666CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX666CSA+T | 製造中 | |
| MAX666ESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX666ESA+ | 製造中 | |
| MAX666ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX666に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める