MAX6634

製造中

12ビット + サインの温度センサ、SMBus/I²C対応シリアルインタフェース付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧範囲:+3V~+5.5V
  • 精度
    • ±1℃ (max) (0℃~+50℃)
    • ±1.5℃ (max) (-20℃~+85℃)
    • ±2.5℃ (max) (-40℃~+125℃)
    • ±2.5℃ (typ) (+150℃)
  • ユーザプログラマブル温度スレッショルド(MAX6634/MAX6635)
  • ユーザ設定可能なアラーム出力(MAX6634/MAX6635)
  • SMBus/I²C対応警告応答アドレスへの応答機能(MAX6634/MAX6635)
  • システムシャットダウン用アクティブローOVERT出力(MAX6635)
  • 各バスに複数デバイス接続可能
    • 16デバイス(MAX6633)
    • 8デバイス(MAX6634)
    • 4デバイス(MAX6635)
MAX6634
12ビット + サインの温度センサ、SMBus/I²C対応シリアルインタフェース付
MAX6633、MAX6634、MAX6635:標準動作回路
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
MAX6635EVKIT

MAX6633、MAX6634、およびMAX6635の評価キット

機能と利点

  • USBソースから自己給電
  • 単一電源(オプション):3V~5.5V
  • 12ビットディジタル温度センサー
  • 4つのSMBus/I²Cスレーブアドレスから選択
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • MAX6633およびMAX6634も評価
  • オンボードのUSB経由のSMBus/I²Cインタフェース制御
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6635の評価キット(EVキット)は、12ビット+符号温度センサーであるMAX6635を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX6635は、温度を高精度に測定し、低温/過熱割込み、および最大温度アクティブローOVERT出力ロジック信号を提供します。

このEVキットは、オンボードのUSBインタフェース回路から自己給電し、4つの使用可能なI²Cスレーブアドレスから選択します。また、MAX6635のEVキットは、MAX6633およびMAX6634 ICも評価することができます。必要な場合は、MAX6635のEVキットをお求めの際に、無料サンプルもご請求ください。

MAX6635のEVキットは、SMBus™/I²Cインタフェースを備えており、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを通じてコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX6635の設定可能な機能を制御するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • バッテリ温度アラーム
  • PC温度制御

MAX6635EVKIT
MAX6633、MAX6634、およびMAX6635の評価キット

最新のディスカッション

MAX6634に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品