製品概要
機能と利点
- USBソースから自己給電
- 単一電源(オプション):3V~5.5V
- 12ビットディジタル温度センサー
- 4つのSMBus/I²Cスレーブアドレスから選択
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- MAX6633およびMAX6634も評価
- オンボードのUSB経由のSMBus/I²Cインタフェース制御
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6635の評価キット(EVキット)は、12ビット+符号温度センサーであるMAX6635を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX6635は、温度を高精度に測定し、低温/過熱割込み、および最大温度アクティブローOVERT出力ロジック信号を提供します。
このEVキットは、オンボードのUSBインタフェース回路から自己給電し、4つの使用可能なI²Cスレーブアドレスから選択します。また、MAX6635のEVキットは、MAX6633およびMAX6634 ICも評価することができます。必要な場合は、MAX6635のEVキットをお求めの際に、無料サンプルもご請求ください。
MAX6635のEVキットは、SMBus™/I²Cインタフェースを備えており、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを通じてコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX6635の設定可能な機能を制御するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- バッテリ温度アラーム
- PC温度制御