MAX6627
製造中SPI対応シリアルインタフェース付き、リモート、±1℃精度、デジタル温度センサー
初のSOTパッケージ封止SPI対応リモート温度センサー、±1℃の高精度、12ビット+0.0625℃分解能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.59
Viewing:
製品情報
- Accuracy
- ±1°C (max) from 0°C ≤ TRJ ≤ +125°C, TA = +30°C
- ±2.4°C (max) from -55°C ≤ TRJ ≤ +100°C,
- 0°C ≤ TA ≤ +70°C
- 12-Bit + Sign, 0.0625°C Resolution
- Low Power Consumption
- 30µA (typ) (MAX6628)
- 200µA (typ) (MAX6627)
- Operating Temperature Range (-55°C to +125°C)
- Measurement Temperature Range, Remote Junction (-55°C to +145°C)
- 0.5s (MAX6627) or 8s (MAX6628) Conversion Rate
- SPI-Compatible Interface
- +3.0V to +5.5V Supply Range
- 8-Pin SOT23 and TDFN Packages
- Lead-Free Version Available (TDFN Package)
アプリケーション
- ハードディスクドライブ
- 産業用制御システム
- ノートブック、PC
- スマートバッテリパック/充電器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6627MKA+ | SOT_23 | ||
| MAX6627MKA+T | SOT_23 | ||
| MAX6627MTA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX6627MTA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。