MAX6607

製造中

低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ

マイクロパワーアナログ出力温度センサ、最低1.8Vまで動作

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Operate Down to 1.8V Supply
  • Low Current Consumption (15µA max)
  • Small SC70 and SOT23 Packages
  • ±2.0°C (max) Accuracy from +20°C to +50°C
  • Optimized to Drive Capacitive Loads Up to 1000pF
MAX6607
低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
MAX6607、MAX6608:標準アプリケーション回路
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
温度センサー 1
MAX6605 製造中 低電力アナログ温度センサ、SC70パッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

MAXREFDES77 Connected to Munich Board
MAXREFDES77 Circuits from the Lab®

Dual-Channel Current Sense Peripheral Module

機能と利点

  • 2.7V to 76V Input Common Mode
  • Low 12μV (max) Input Offset Voltage
  • Low 0.1% (max) Gain Error
  • Gain = 20V/V and 100V/V
  • RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES77
Dual-Channel Current Sense Peripheral Module
MAXREFDES77 Connected to Munich Board
MAXREFDES77

最新のディスカッション

MAX6607に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品