MAX6605
製造中低電力アナログ温度センサ、SC70パッケージ
低電力アナログ温度センサ、SC-70パッケージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.59
Viewing:
製品情報
- 低消費電流:10µA (max)
- パッケージ:小型SC70
- 精度:TA = +25℃において±0.75℃ (max)
- 大容量性負荷の駆動に最適化
MAX6605は、高精度、低電力、アナログ出力温度センサで、5ピンSC70パッケージで提供されています。-55℃~+125℃の温度範囲において+2.7V~+5.5Vの電源電圧で動作し、消費電流は10µAです。-40℃~+105℃の温度範囲では、最低+2.4Vの電源電圧でも動作します。TA = +25℃における精度は±1℃、0℃~+70℃の範囲では±3℃です。
MAX6605の出力電圧はチップ温度に依存し、11.9mV/℃の勾配、0℃での744mVのオフセットがあります。-20℃~+85℃における出力は僅か+0.4℃ (typ)の非直線性を示します。
アプリケーション
- バッテリパック
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- GPS装置
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6605MXK+ | 5-SC70-N/A | ||
| MAX6605MXK+T | 5-SC70-N/A | ||
| MAX6605MXK/GG8 | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 5 | ||
| MAX1617 | 製造中 | リモート/ローカル温度センサー、SMBusシリアルインタフェース付 |
| MAX1619 | 製造中 | リモート/ローカル温度センサ、デュアルアラーム出力およびSMBusシリアルインタフェース付 |
| MAX1668 | 製造中 | マルチチャネル、リモ―ト/ロ―カル温度センサ |
| MAX1805 | 製造中 | マルチチャネル、リモ―ト/ロ―カル温度センサ |
| MAX6575 | 製造中 | マルチドロップ単線デジタルインタフェース付き、SOT温度センサ |
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 2 | ||
| MAX6506 | デュアルトリップSOT温度スイッチ | |
| MAX6507 | デュアルトリップSOT温度スイッチ | |
| 温度センサー 8 | ||
| MAX6501 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6502 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6503 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6504 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6505 | 製造中 | デュアルトリップSOT温度スイッチ |
| MAX6508 | 最終販売 | デュアルトリップSOT温度スイッチ |
| MAX6509 | 製造中 | 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ |
| MAX6510 | 製造中 | 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ |
最新のディスカッション
MAX6605に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める